(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GV421331.6M
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56 アツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,396円
税込単価
15,836円

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GV421331.6M 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

概要
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、
リンク機構の摩耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下での使用に適した高耐久な圧力計です。

特長

  • ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
  • 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
  • φ60、φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。
  • グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
   定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下
   変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下
 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
 詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

安全窓:(計器上部に標準装備)
万一、ブルドン菅が破裂した場合、内圧を安全窓から解放し、ガラスの破壊を防止します。
安全窓に手を加えたり、これを塞ぐようなことはしないでください。

ベントプラグについて

最大圧力1MPa以下の圧力計・達成計及び真空計については、周囲温度変化により、ケース内圧が変化して指示誤差を生じます。
この内圧誤差防止の為、ケース上部に空気流通穴を設けてあります。ご使用に際しては、安全窓の黄色のベントプラグを上げてください。
なお、黄色のベントプラグを上げた際に、ベントプラグ内部に付着したグリセリン又はグリセリン水溶液が、僅かに外部に出ることがあります。
外部に出たグリセリン又はグリセリン水溶液により、グリセリン入圧力計の周辺にある機器が損傷する場合がありますので、御注意ください。
また取付姿勢は垂直取付に限定してください。
使用上の注意
※使用時、グリセリンの漏れが気になる場合、又は屋外や湿度の高い場所でご使用の場合はベントプラグを押し下げてください。
 但し、上記の理由により指示値に若干誤差を生じます。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

予測される
トラブル
確認事項原因対策
指針が動かない1.圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか
2.圧力計取付部のバルブは開いているか
1.測定体中の異物によって配管が
詰まり、圧力計に導入されない
2.バルブが閉じている
1.配管にフィルターを設置する
2.バルブを開く
誤差が大きい1.測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か
2.圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか
3.圧力計に激しい振動が加わっていないか
4.圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか
圧力計のベントプラグが引き上げられているか
(レンジ1MPa以下の圧力計の場合)
1.使用温度範囲を超えている
2.高さの違いによるヘッド誤差
3.振動による内機の摩耗
4.変動圧力による内機の摩耗
5.ケース内の内圧による誤差
1.周囲温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する
測定体が高温の場合は、パイプサイホン等により
温度を下げるよう対策をする
2.ヘッド補正を正しく行う
3.圧力計の設置場所を変更する
4.スロットル付又はダンプナを使用する
5.ベントプラグを引き上げる
応答速度が遅い1.測定体の粘度と配管の太さ
2.ダンプナの絞り程度
1.測定体の粘度が高すぎる
測定体の粘度に対して、配管が雑すぎる
2.ダンプナの絞り過ぎ
1.隔膜式圧力計に変更する
配管を太くする
2.適当な絞りにする
圧力計を配管から
取り外した時、
指針が零を示さない
1.オーバー圧力を加えなかったか
2.スロットルが詰まっていないか
3.激しい振動、変動圧力が圧力計に加わっていなかったか
1.オーバー圧力によるブルドン管の変形
2.測定体中の異物の詰まり
3.振動、変動圧力による内機の摩耗
1.高レンジの圧力計を使用する過圧防止対策をする
2.配管にフィルターを設置する
スロットルを交換する
3.圧力計の設置場所を変更する
スロットル付又はダンプナを使用する
指針が振り切れている1.オーバー圧力を加えなかったか
2.落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか
1.オーバー圧力によるプルドン管の変形
2.衝撃による指針のずれ又はプルド
ン管の変形
1.高レンジの圧力計を使用する
過圧防止対策をする
2.衝撃を加えないように注意する

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~45℃です。



商品仕様を表示

GV421331.6M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
大きさ(mm)
接続部サイズ
形状
モデルNO
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GV421331.6M

0~1.6
0~1.6
100Φ
G3/8B
立形A枠
GV42
グリセリン入圧力計(100Φ)GV42-133×1.6MPa

1個

14,396( 15,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の摩耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下での使用に適した高耐久な圧力計です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56の型番GV421331.6Mのページです。
型番GV421331.6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56

グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56

    グリセリン入圧力計,質量:400g

    グリセリン入圧力計,質量:400g

      グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173

      グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173

        微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

        微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

          ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30

          ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30

            グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97

            グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97

              圧力テスター用グリセリン圧力計OPG

              圧力テスター用グリセリン圧力計OPG

                カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

                カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

                  メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 ASK カクダイ
                  通常価格 7,400円 13,137円 6,690円 29,999円 49,617円 3,845円 6,363円 6,095円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                  商品タイプ グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 微圧計 微圧計 グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 -
                  用途 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 気体または液体の定圧力測定 -
                  規格 JIS B7505-1 - JIS B7505-1 JIS B7505-1 - JIS B7505-1 - -
                  材質 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - -
                  精度 ±1.5%F.S. ±1.5% FS ±1.5% FS ±1.5%F.S. ±1.6%F.S. ±3.0%F.S. - -

                  グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                  交換用に
                  評価 4.0満足度:4.02023/08/15
                  既存のメーターが振動により誤差や針の故障があった為
                  こちらに交換。
                  振動対策になって良いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  試験機の圧力確認用に使っています
                  評価 4.0満足度:4.02023/08/08
                  自社試験設備の圧力確認用で使用しています。今まで使っていた圧力計に不具合が発生したので同等品を探し、仕様が適合するこのモデルを選びました。特にメーカーはこだわりませんでした。取り付けは容易にでき、正常に動作しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  交換工事で使用しました
                  評価 5.0満足度:5.02022/03/24
                  装置の交換工事で使用しました。既存で付けていた圧力計でグリセリンが漏れ、作動不良を起こしていました。交換に際し、既存の物と同じメーカー品で代替品を考えていましたので、同一メーカー品としました。純正品ですと納期が掛かるので同一品をミスミから購入しました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  代替品
                  評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                  以前に使用していた圧力計に不具合が生じましたので、この商品に変更しました。以前に使用していた圧力計はグリセリン入りではなかったため、環境や振動、流体の脈動等に影響を受けていましたので、この商品に変えてよかったです。このメーカーは、社内で他の設備にも使用しており、実績と信頼性があります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                  A
                  該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                  Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                  A
                  校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                  Q 検査済印がありません。
                  A
                  当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                  Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                  A
                  一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                  Q CADデータはありますか?
                  A
                  CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                  その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  GV421330.25-M
                  GV421330.25M
                  GV421331-M
                  GV42133100M
                  GV4213310M
                  GV42133150M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  圧力レンジ
                  (MPa)
                  圧力レンジ詳細
                  (Mpa)
                  大きさ
                  (mm)
                  接続部サイズ 形状 モデルNO 製品概要

                  15,061円

                  ( 16,567円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  --0.1~0.25100ΦG3/8B立形A枠GV42グリセリン入圧力計(100Φ)GV42-133×-0.1~0.25MPa

                  13,504円

                  ( 14,854円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  0~0.250~0.25100ΦG3/8B立形A枠GV42グリセリン入圧力計(100Φ)GV42-133×0.25MPa

                  15,061円

                  ( 16,567円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  --0.1~1100ΦG3/8B立形A枠GV42グリセリン入圧力計(100Φ)GV42-133×-0.1~1MPa

                  31,375円

                  ( 34,513円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  -0~100100ΦG3/8B立形A枠GV42グリセリン入圧力計(100Φ)GV42-133×100MPa

                  17,894円

                  ( 19,683円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  0~100~10100ΦG3/8B立形A枠GV42グリセリン入圧力計(100Φ)GV42-133×10MPa

                  51,823円

                  ( 57,005円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  -0~150100ΦG3/8B立形A枠GV42グリセリン入圧力計(100Φ)GV42-133×150MPa

                  圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました