(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GL202314K
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 アツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,667円 28,484円
税込単価
34,834円 31,332円

50kPa以下の低い圧力を高精度に計測するように設計された圧力計で、直接、圧力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GL202314K 解除

Loading...

製品特長・仕様

大きさφ100φ150
低圧高圧
モデルGL10GL15GL20GL25GL21GL26
枠形状B枠
取付穴
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 B枠取付穴図
D枠
取付金具
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 D枠取付金具図-1
B枠
取付穴
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 B枠取付穴図
D枠
取付金具
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 D枠取付金具図-2
B枠
取付穴
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 B枠取付穴図
D枠
取付金具
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 D枠取付金具図-2
エレメントカプセルベローズ
圧力レンジ
(真空・連成含む)
0~2、3kPa0~4kPa

0~30kPa
精度±1.5%F.S.(オプション:±1.0%F.S.)*
ケース材質内枠ADC12AC7AADC12AC7A
外枠ADC12
外装色内枠
外枠
接続ねじG3/8B他
ガラス無機(標準)又は、有機、他

*AN10は精度:±2.0%F.S.

 
 
 
 
 
 

外形図

φ100:カプセル式GL10-231
φ100:カプセル式GL15-131
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 φ100:カプセル式GL10-231外形図
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 φ100:カプセル式GL15-131外形図
φ100:ベローズ式GL20-231/233
φ100:ベローズ式GL25-131/133
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 φ100:ベローズ式GL20-231/233外形図
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 φ100:ベローズ式GL25-131/133外形図
φ150:ベローズ式GL21-231/233
φ150:ベローズ式GL26-131/133
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 φ150:ベローズ式GL21-231/233外形図
微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26 φ150:ベローズ式GL26-131/133外形図

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~40℃です。

 
商品仕様を表示

GL202314K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
大きさ(mm)
接続部サイズ
形状
モデルNO
接ガス部材質
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL202314K

-
0~0.004
Φ100
G3/8B
立形B枠 GL20
GL20
CAC203
微圧計(100Φ) GL20-231×4kPa

1個

31,667円

28,484

( 31,332円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

50kPa以下の低い圧力を高精度に計測するように設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26の型番GL202314Kのページです。
型番GL202314Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

    微圧計(75Φ) GL19

    微圧計(75Φ) GL19

      微圧計(64Φ) GL17

      微圧計(64Φ) GL17

        メス-オスジョイント

        メス-オスジョイント

          ゲージバルブ FV30

          ゲージバルブ FV30

            ジョイント FJ10/FJ11

            ジョイント FJ10/FJ11

              圧力配管用ジョイント メス×オス

              圧力配管用ジョイント メス×オス

                G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計

                G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計

                  微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

                  微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

                    メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 長野計器 長野計器 長野計器 エスコ 長野計器
                    通常価格 29,999円 16,059円 14,942円 2,873円 31,026円 1,300円 1,476円 3,690円 12,510円
                    通常出荷日 2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 微圧計 微圧計 微圧計 - - 圧力計配管用継手 圧力計配管用継手 - 微圧計
                    用途 その他 その他 その他 その他 - その他 - - その他
                    規格 JIS B7505-1 - - - - - - - -
                    精度 ±1.5%F.S. ±1.5%F.S. ±1.5%F.S. - - - - - -

                    微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                    A
                    該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                    Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                    A
                    校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                    Q 検査済印がありません。
                    A
                    当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                    Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                    A
                    一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                    Q CADデータはありますか?
                    A
                    CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                    その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    GL102312K
                    GL102313K
                    GL102G1-2K
                    GL202315-5K
                    GL202315K
                    GL202317K
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    圧力レンジ
                    (MPa)
                    圧力レンジ詳細
                    (Mpa)
                    大きさ
                    (mm)
                    接続部サイズ 形状 モデルNO 接ガス部材質 製品概要

                    33,710円

                    ( 37,081円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    -0~0.002Φ100G3/8B立形B枠 GL10GL10C3604BD微圧計(100Φ) GL10-231×2kPa

                    33,710円

                    ( 37,081円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    -0~0.003Φ100G3/8B立形B枠 GL10GL10C3604BD微圧計(100Φ) GL10-231×3kPa

                    35,615円

                    ( 39,177円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    --0.002~0Φ100R3/8立形B枠 GL10GL10SCS14微圧計(Φ100)GL10-2G1×-2kPa

                    32,332円

                    ( 35,565円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    --0.005~0.005Φ100G3/8B立形B枠 GL20GL20CAC203微圧計(100Φ) GL20-231×-5~5kPa

                    31,667円

                    ( 34,834円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    0~0.0050~0.005Φ100G3/8B立形B枠 GL20GL20CAC203微圧計(100Φ) GL20-231×5kPa

                    31,667円

                    ( 34,834円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    -0~0.007Φ100G3/8B立形B枠 GL20GL20CAC203微圧計(100Φ) GL20-231×7kPa

                    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました