(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般産業用デジタル圧力計 GC61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般産業用デジタル圧力計 GC61

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,166円 ~ 41,211円  特別価格 
税込価格
36,483円 ~ 45,332円  特別価格 

【特長】・信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般圧力計
  • 用途:
    気体または液体の定圧力測定
  • 材質:
    樹脂
  • 精度:
    ±(1.0%F.S.+1digit) at 23℃(表示精度)
  • コンパレータ出力:
    NPNオープンコレクタ
  • ケーブル長(m):
    2
  • 接続ねじ:
    R1/4
  • ドキュメント:
    なし
  • 接液部材質:
    ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)、接手:SUS316

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定47件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。

  • 用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630 or SUS316L)
  •  IP65
  • スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)
  • アナログ出力(オプション)
  • 6段階フィルタ設定(無し、25・250ms 、2.5・ 5 ・ 10s)
  • ループチェック、表示・アナログ出カスケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調機能
圧力レンジ
(MPa)
表示最大値
Mpa
0~0.5,-0.1~0.50.500
0~10,-0.1~1.01.000
0~2.0,-0.1~2.02.000
0~3.53.50
0~5.05.00
圧力レンジ
(MPa)
表示最大値
Mpa
0~1010.00
0~2020.00
0~3535.0
0~5050.0

※連成計の負圧ではマイナス符号がつきます。
※ダイアフラム材質SUS316Lの時、0~50MPaは製作不可。

ケーブル結線色

茶・・・電源(+)24V DC
黒・・・オープンコレクタ(OUT1)
白・・・オープンコレクタ(OUT2)
橙・・・アナログ出力(+)( オプション指定時)
(4~20mA DC又は1~5V DC)
青・・・電源(-)

ケーブル仕様【概要]

導体
・構成: 0.18sq (7本/0.18mm)
・被覆標準外径:0.86mm
シース
・外径:4±0.15mm

使用方法・使用事例

取り付けは、振動の少ない場所、直射日光のあたらない場所、湿気・塵埃の少ない場所、油・水等がかからない場所を選定して下さい。
本器はIP65相当の防水性能を有していますが、屋外で使用する場合は念のため雨除け等の対策を施し、大気解放穴に内径2mm外形4mmのチューブを接続し、チューブの先端から水が入らないように設置した上でご使用ください。
取り付けの際には、本体(樹脂部)に大きな力が加わらないよう、金属部である六角部にスパナ(二面幅22mm)を掛けて下さい。締付トルク10N・m 以下として下さい。尚、リークのないよう、R1/4ネジ部には、必ずシールテープを巻いて下さい。

結線

ケーブルの結線色は下記のようになっています。接続を確認の上、電源を投入して下さい。また、ウォーミングアップとして電源投入後5分以上経過させ、安定した状態になってからゼロ点調整や計測を行なって下さい。

(1)標準(アナログ出力無しの場合)
・茶色………電源(+)
・青色………電源(-)
・黒色………オープンコレクタ出力OUT1(+)
・白色………オープンコレクタ出力OUT2(+)
(2)4~20mA DC出力又は1~5V DC出力が付く場合
・茶色………電源(+)
・青色………電源(-)、アナログ出力(-)コモン
・橙色………アナログ出力(+) (オプション指定時)
・黒色………オープンコレクタ出力OUT1(+)
・白色………オープンコレクタ出力OUT2(+)

内部形式

出力形式は、コンパレータ出力としてオープンコレクタ出力、アナログ出力として4~20mA DC電流出力, または1~5V DC電圧出力となっています。
オープンコレクタとは、出カトランジスタのコレクタをユーザに解放し、種々の応用ができるようにしたものです。どのような接続でオープンコレクタ出力を使用するかはユーザの自由ですが、ここでは3種類の使用例を示します。

注意・禁止事項

【警告】
取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

【注意】
取扱を誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

【警告】

1. 許容最大圧力以上の圧力を加えないで下さい。圧力エレメントが破損又は破壊し、けがや周囲を破壊する原因となります。
2. 指定外の電源で使用すると、火災や感電の原因となります。
3. 過大な荷重・振動・衝撃を与えないで下さい。製品が破損又は破裂し、測定体が流出することにより、けがや周囲を破壊する原因となります。
4. 本器は防爆構造ではありません。引火・爆発の起因となるような可燃性のガスや液体の存在する恐れのある危険場所には使用しないで下さい。
5. 結線は結線銘版又は取扱説明書の結線要領に従って、正しく行って下さい。誤って結線されますと、障害や火災の原因となることがあります。
6. 使用温度範囲内でご使用下さい。使用温度範囲外で使用されますと製品が故障又は破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。
7. 取付は、取扱説明書の取付要領に従って確実に行って下さい。
8. 製品自体の分解・改造、及び新たな機能付加による改造は行わないで下さい。尚、修理は長野計器社にご相談下さい。
9. スイッチ類は取扱説明書の操作方法に従って、確実に行って下さい。誤った操作は誤動作の原因となることがあります。
10.精密な電子計器ですので、ノイズ源となるものからはできるだけ遠ざけて下さい。また、本器へ供給する電源もノイズフィルタ等により、ノイズを取り除いて下さい。

※本製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある場合は、使用しないで下さい。

【注意】
圧力ラインに取り付けの際、配管内に液体が充満した状態で取り付けないで下さい。液体は非圧縮性の為、接続ねじを締め込むと高圧が発生し機器の故障となる可能性が有ります。既設圧力ラインヘ取付又は交換の際には配管接続側の液体を抜き、空気を15~20mm程度残した状態で締め込んで下さい。

【注意】
圧力接続口から針金等を入れないで下さい。ダイアフラムが破損して正常な動作が得られなくなります。

【注意】
出カトランジスタの定格は NPN:30V DC,80mA、PNP:24V DC(電源電圧範囲), 80mAですので、突入電流など含め絶対に定格を越えないようご注意下さい。

【注意】
本器の故障・損傷の原因となりますので、次のような場所に保管しないで下さい。

・水のかかる場所
・気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、硫黄分を含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのある場所
・傾斜、振動、衝撃(運搬時も含む)などのある場所
・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所
・直射日光の当たる場所や高温の車内等

現象推定原因処置
表示されない結線に誤りがありませんか接続要領に従い、正しく結線して下さい。
出力されない電源電圧は正しいですか
圧力を印加しても圧力表示及び印加圧力に連動した出力が変化しない
(ゼロ点のまま)
継手部分から圧力が漏れていませんか取付要領に従い、正しく配管して下さい。
印加圧力が小さすぎませんか印加圧力を確認し、印加圧力に合った圧力レンジの圧力計をご使用下さい。
圧力表示及び印加圧力に連動した出力が実際に印加されている圧力値と合わない
(出力が合わない)
ゼロ点ズレが起きていませんか「ゼロ調整モード」の項に従い、ゼロ点調整を行って下さい。
圧力表示になっていますか「機能設定モード」の項に従い、【表示の選択】で圧力表示を選択して下さい。
アナログスケーリングを設定していませんか「機能設定モード」の項に従い、【アナログスケーリング】で設定値を確認して下さい。
コンパレータ出力の設定値は正しいですか「機能設定モード」の項に従い、【コンパレー夕動作の選択】と、「コンパレータ設定モード」の項に従い、コンパレータ動作点及びディレー時間の設定値を確認して下さい。
配管内に異物が付着していませんか清掃して異物を取除いて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-10~50℃です。

 
外形図を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ詳細(Mpa)
取付姿勢
モデルNO
出力
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-0.1~0.5
垂直
GC6117417N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,900( 42,790円 )

2日目

-0.1~0.5
垂直
GC6117417P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

0~0.5
垂直
GC6117427N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,900( 42,790円 )

2日目

0~0.5
垂直
GC6117427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

0~10
垂直
GC6117437N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241( 42,065円 )

3日目

0~10
垂直
GC6117437P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

2日目

-0.1~1
垂直
GC6117417N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

3日目

-0.1~1
垂直
GC6117417P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

0~1
垂直
GC6117427N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,900円

35,103

( 38,613円 )

2日目

0~1
垂直
GC6117427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

0~20
垂直
GC6117447N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

37,425( 41,168円 )

2日目

0~20
垂直
GC6117447P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

-0.1~2
垂直
GC6117417N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,900円

35,103

( 38,613円 )

2日目

-0.1~2
垂直
GC6117417P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

0~2
垂直
GC6117427N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,900円

35,103

( 38,613円 )

2日目

0~2
垂直
GC6117427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

2日目

0~35
垂直
GC6117447N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

2日目

0~35
垂直
GC6117447P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

0~3.5
垂直
GC6117427N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

3日目

0~3.5
垂直
GC6117427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

36,084( 39,692円 )

3日目

0~50
垂直
GC6117457N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

2日目

0~50
垂直
GC6117457P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

0~5
垂直
GC6117437N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

37,425( 41,168円 )

2日目

0~5
垂直
GC6117437P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

2日目

-0.1~0.5
水平
GC6137417N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

33,920( 37,312円 )

3日目

-0.1~0.5
水平
GC6137417P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

37,322( 41,054円 )

2日目

0~0.5
水平
GC6137427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

2日目

0~10
水平
GC6137437N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,900円

35,103

( 38,613円 )

2日目

0~10
水平
GC6137437P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

36,084( 39,692円 )

3日目

-0.1~1
水平
GC6137417N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

2日目

-0.1~1
水平
GC6137417P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

3日目

0~1
水平
GC6137427N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241( 42,065円 )

3日目

0~1
水平
GC6137427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

2日目

0~20
水平
GC6137447N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

3日目

0~20
水平
GC6137447P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211( 45,332円 )

2日目

-0.1~2
水平
GC6137417N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

2日目

-0.1~2
水平
GC6137417P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

37,970( 41,767円 )

2日目

0~2
水平
GC6137427N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,900円

35,103

( 38,613円 )

3日目

0~2
水平
GC6137427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

3日目

0~35
水平
GC6137447N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

33,166( 36,483円 )

2日目

0~35
水平
GC6137447P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

35,251( 38,776円 )

3日目

0~3.5
水平
GC6137427N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

3日目

0~3.5
水平
GC6137427P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

3日目

0~50
水平
GC6137457N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241( 42,065円 )

2日目

0~50
水平
GC6137457P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

3日目

0~5
水平
GC6137437N300XXXXX0
なし
DC 12~24V

1個

38,241円

35,105

( 38,616円 )

2日目

0~5
水平
GC6137437P310XXXXX0
アナログ(DC 4~20mA)
DC 15~24V

1個

41,211円

37,868

( 41,655円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。
・デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。
・表示器・伝送器・スイッチの1台3役をこなします。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般産業用デジタル圧力計 GC61

一般産業用デジタル圧力計 GC61

    testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510

    testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510

      小形デジタル微差圧計 GC30

      小形デジタル微差圧計 GC30

        小形デジタル圧力計 GC31

        小形デジタル圧力計 GC31

          デジタルマノメーター“EDEMA”表示単位hPaタイプ

          デジタルマノメーター“EDEMA”表示単位hPaタイプ

            高精度電池式デジタル圧力計 GC04

            高精度電池式デジタル圧力計 GC04

              ポータブル差圧計 testo510

              ポータブル差圧計 testo510

                電池式デジタル圧力計 GC64

                電池式デジタル圧力計 GC64

                  標準形圧力スイッチ

                  標準形圧力スイッチ

                    圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

                    圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

                      ジョイント FJ10/FJ11

                      ジョイント FJ10/FJ11

                        デジタル微差圧計 GC32

                        デジタル微差圧計 GC32

                          メーカー 長野計器 三商 長野計器 長野計器 ホダカ 長野計器 アズワン 長野計器 鷺宮製作所 長野計器 長野計器 長野計器
                          通常価格 33,166円 30,494円 31,452円 22,375円 54,000円 41,236円 25,340円 27,925円 6,341円 38,010円 1,300円 29,000円
                          通常出荷日 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 一般圧力計 - 差圧計 小型圧力計 差圧計 汎用圧力計 - 一般圧力計 圧力センサー 圧力センサー 圧力計配管用継手 差圧計
                          用途 気体または液体の定圧力測定 - - 気体または液体の定圧力測定 ガス流圧と排気ドラフト圧の測定 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 その他 その他
                          材質 樹脂 - - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS316L) - ステンレス(SUS316) - - - -
                          精度 ±(1.0%F.S.+1digit) at 23℃(表示精度) - - ±(1.0%F.S.+1digit) at 23℃ - ±(0.25%F.S.+1digit) - ±(1.0%F.S.+1digit) at 23℃ - ±1.0%F.S. - -
                          コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ - NPN NPN - - - - - - - NPN

                          一般産業用デジタル圧力計 GC61のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          製品に使用しています
                          評価 3.0満足度:3.02022/03/09
                          当社で設計、製作している生産設備装置に使用しています。装置回路内の圧力の監視・制御管理をするために、当社で希望している仕様に合ったこの商品を選定しました。まだ実際に使用していないため、評価はこれからになります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                          A
                          該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                          Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                          A
                          校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                          Q 検査済印がありません。
                          A
                          当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                          Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                          A
                          スペック情報にモデルNO(例:GC6117417N300XXXXX0)が掲載されています。このモデルNOにより仕様の確認が可能です。モデルNOの意味についてはメーカーカタログの「型番構成」をご覧ください。
                          Q CADデータはありますか?
                          A
                          CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                          その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                          圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました