(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GC311741M
小形デジタル圧力計 GC31 アツリョクケイ

小形デジタル圧力計 GC31 GC311741M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,375円
税込単価
24,613円

【特長】・サイズは小型ながら50MPaまでをカバーできます・コンパレーター出力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミ協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、証明書を発行します。

型番

GC311741M 解除

Loading...

GC311741M の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
取付ねじ(d1×d2)
分解能(hPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
取付姿勢
モデルNO
校正証明書
検査成績表
トレーサビリティ体系図
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC311741M

0~1.0
R1/4
10
0~1.0
垂直
GC31-174-H7N3800XXXX0
なし
なし
なし
小形デジタル圧力計 GC31-174×1MPa アナログ出力1~5V DC

1個

22,375( 24,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズは小型ながら50MPaまでをカバーできます
・コンパレーター出力を2個搭載しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミ協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、証明書を発行します。

カタログ

GC311741Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形デジタル圧力計 GC31の型番GC311741Mのページです。
型番GC311741Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形デジタル圧力計 GC31

小形デジタル圧力計 GC31

    GC30・GC31用パネルアダプタ

    GC30・GC31用パネルアダプタ

      ダンプナ FD30

      ダンプナ FD30

        標準形圧力スイッチ

        標準形圧力スイッチ

          圧力トランスミッタ KP15

          圧力トランスミッタ KP15

            ダンプナ FD11,FD13

            ダンプナ FD11,FD13

              一般産業用デジタル圧力計 GC61

              一般産業用デジタル圧力計 GC61

                BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

                BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

                  デジタル微差圧計 GC62

                  デジタル微差圧計 GC62

                    ダンプナ FD10,FD12

                    ダンプナ FD10,FD12

                      G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計

                      G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計

                        ポータブルハンドヘルド圧力計

                        ポータブルハンドヘルド圧力計

                          メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 鷺宮製作所 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 長野計器 長野計器 エスコ ケニス
                          通常価格 22,375円 1,200円 47,683円 6,341円 40,221円 3,965円 33,166円 7,040円 39,876円 3,272円 2,710円 149,224円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 34日目  
                          商品タイプ 小型圧力計 - バルブ 圧力センサー 圧力センサー - 一般圧力計 微圧計 差圧計 - 小型圧力計 -
                          用途 気体または液体の定圧力測定 - その他 - 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 - - -
                          規格 非該当 - - - - - - - - - - -
                          材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS316) - - - 樹脂 ステンレス(SUS304) - - - -
                          精度 ±(1.0%F.S.+1digit) at 23℃ - - - - - ±(1.0%F.S.+1digit) at 23℃(表示精度) - - - - -

                          小形デジタル圧力計 GC31のレビュー

                          評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー

                          低評価レビュー

                          蒸気圧の監視・管理に
                          評価 1.0満足度:1.02021/08/21
                          規定内の条件で使用していましたが、1台目は1年8ヶ月で壊れ、2台目以降は1ヶ月も持たずに壊れました。
                           流石に1ヶ月も持たないのは初期不良を疑い連絡しておりましたが、「弊社製品は悪くない」「使い方に問題があるのでは」との回答を頂いたので今後はこちらのメーカーの計器類は一切使用しないこととさせて頂きました。
                           皆様もご注意を。

                          もっと読む 閉じる

                          ミスミからのコメント

                          この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。メーカー精密検査で商品確認をいたしましたが蒸気圧の高負荷により内部部品の破損がございました。ご使用環境由来の破損ですと、大変恐れ入りますが商品交換等お承り致しかねます。ご希望に沿うことができず申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

                          3が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          蒸気圧の監視・管理に
                          評価 1.0満足度:1.02021/08/21
                          規定内の条件で使用していましたが、1台目は1年8ヶ月で壊れ、2台目以降は1ヶ月も持たずに壊れました。
                           流石に1ヶ月も持たないのは初期不良を疑い連絡しておりましたが、「弊社製品は悪くない」「使い方に問題があるのでは」との回答を頂いたので今後はこちらのメーカーの計器類は一切使用しないこととさせて頂きました。
                           皆様もご注意を。

                          もっと読む 閉じる

                          ミスミからのコメント

                          この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。メーカー精密検査で商品確認をいたしましたが蒸気圧の高負荷により内部部品の破損がございました。ご使用環境由来の破損ですと、大変恐れ入りますが商品交換等お承り致しかねます。ご希望に沿うことができず申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

                          3が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          製品の圧力測定用
                          評価 4.0満足度:4.02022/11/10
                          この商品は自社の製品の圧力測定用に購入しました。小型のデジタルタイプなので使いやすいです。自社では他にも圧力測定用にこの商品を使っていますので、これまで通りといった感じで使えています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          エア圧の確認
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                          アナログタイプと違ってデジタル式のため、エア圧を精度よく確認することができ重宝しています。またアナログタイプにあるような、針のズレもないので、安心して使用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          流体制御
                          評価 5.0満足度:5.02019/04/11
                          気体の圧力をモニタして、ある範囲内で電磁弁をオン−オフする用途に使っています。選択できる圧力レンジが豊富なのが魅力的です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                          A
                          該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                          Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                          A
                          校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                          Q 検査済印がありません。
                          A
                          当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                          Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                          A
                          一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                          Q CADデータはありますか?
                          A
                          CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                          Q メーカーカタログに掲載の付加仕様(オプション)はどうなっていますか。
                          A
                          次のとおりです。⑨処理(禁油処理、禁水処理など):ナシ、⑩付属品(パネルアダプタや金具など):ナシ、⑪ドキュメント(提出図、取扱説明書など):ナシ

                          その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GC31174100-K-3SET
                          GC3117410M
                          GC3117410M-3SET
                          GC311741M-3SET
                          GC311742-M
                          GC311742-M-3SET
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          圧力レンジ
                          (MPa)
                          取付ねじ(d1×d2) 分解能
                          (hPa)
                          圧力レンジ詳細
                          (Mpa)
                          取付姿勢 モデルNO 校正証明書 検査成績表 トレーサビリティ体系図 製品概要

                          30,862円

                          ( 33,948円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          その他R1/410-0.1~0.1垂直GC31-174-A7N3800XXXX0ありありあり小形デジタル圧力計 GC31-174×-100~100kPa アナログ出力1~5V DC

                          36,027円

                          ( 39,630円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          0~10R1/41000~10垂直GC31-174-M7N3800XXXX0なしなしなし小形デジタル圧力計 GC31-174×10MPa アナログ出力1~5V DC

                          42,931円

                          ( 47,224円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          0~10R1/41000~10垂直GC31-174-M7N3800XXXX0ありありあり小形デジタル圧力計 GC31-174×10MPa アナログ出力1~5V DC

                          30,862円

                          ( 33,948円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          0~1.0R1/4100~1.0垂直GC31-174-H7N3800XXXX0ありありあり小形デジタル圧力計 GC31-174×1MPa アナログ出力1~5V DC

                          27,375円

                          ( 30,113円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          その他R1/4100-0.1~2垂直GC31-174-D7N3800XXXX0なしなしなし小形デジタル圧力計 GC31-174×-0.1~2MPa アナログ出力1~5V DC

                          35,172円

                          ( 38,689円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          その他R1/4100-0.1~2垂直GC31-174-D7N3800XXXX0ありありあり小形デジタル圧力計 GC31-174×-0.1~2MPa アナログ出力1~5V DC

                          圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました