(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 2m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 2m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

【特長】・圧力トランスミッタKP15のオプション品です。・M12コネクタ付ケー...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
  • モデルNO:
    KP15
  • 絶縁体外径(φmm):
    1.27
  • シース外径(φmm):
    4.7
  • ケーブル長(m):
    2
  • 導体断面積(mm2):
    0.34(22AWG)

型番

KP15PURS2M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP15PURS2M

1個

3,020( 3,322円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力トランスミッタKP15のオプション品です。
・M12コネクタ付ケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 2mの型番KP15PURS2Mのページです。
型番KP15PURS2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 2m

KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 2m

    KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 5m

    KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 5m

      KP15 PURケーブル(耐油) L形 2m

      KP15 PURケーブル(耐油) L形 2m

        KP15 PURケーブル(耐油) L形 5m

        KP15 PURケーブル(耐油) L形 5m

          圧力センサ PS-9302.9303SD用

          圧力センサ PS-9302.9303SD用

            タンクサイホン FT

            タンクサイホン FT

              圧力計測機器用(レンズパッキン)

              圧力計測機器用(レンズパッキン)

                ゲージコック FC11

                ゲージコック FC11

                  圧力計配管用継手

                  圧力計配管用継手

                    ゲージコック FC10

                    ゲージコック FC10

                      圧力配管用ジョイント メス×オス

                      圧力配管用ジョイント メス×オス

                        圧力計用アクセサリー“メートルコック”

                        圧力計用アクセサリー“メートルコック”

                          GC30・GC31用パネルアダプタ

                          GC30・GC31用パネルアダプタ

                            メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 A-Gas Japan(旧FUSO) 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造 長野計器
                            通常価格 3,020円 4,838円 3,000円 4,790円 40,385円 8,695円 179円 5,600円 1,300円 5,600円 1,476円 3,823円 1,200円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   4日目~   3日目   2日目   2日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            材質詳細 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR - - レンズパッキン:銅製(C1100) - - - - - -
                            モデルNO KP15 KP15 KP15 KP15 - FT10 - FC11 - FC10 - - GC30、GC31
                            絶縁体外径(φmm) 1.27 1.27 1.27 1.27 - - - - - - - - -
                            シース外径(φmm) 4.7 4.7 4.7 4.7 - - - - - - - - -
                            ケーブル長(m) 2 5 2 5 - - - - - - - - -

                            KP15 PURケーブル(耐油) ストレート 2mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました