(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプサイホン FP40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FP40383
パイプサイホン FP40 アツリョクケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,089円
税込単価
14,398円

【特長】・測定流体の温度が高い場合、パイプサイホンにより放熱させます。

詳細情報を確認する

型番

FP40383 解除

Loading...

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:流体温度:350℃以下です。

 
商品情報を表示

FP40383 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP40383

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定流体の温度が高い場合、パイプサイホンにより放熱させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプサイホン FP40の型番FP40383のページです。
型番FP40383に関する仕様情報を記載しております。

パイプサイホン FP40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FP40332
FP40333
FP40382
FP40442
FP40443
FP40492
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,600円

( 6,160円 )
1個 -

3日目

13,089円

( 14,398円 )
1個 -

3日目

5,600円

( 6,160円 )
1個 -

3日目

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

3日目

13,089円

( 14,398円 )
1個 -

3日目

5,600円

( 6,160円 )
1個 あり

3日目

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました