(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンプナ FD11,FD13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンプナ FD11,FD13

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,965円 ~ 6,870円
税込価格
4,362円 ~ 7,557円

【特長】・脈動圧力の絞り装置で、計測機器の寿命を延ばすことができます。

詳細情報を確認する

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ダンプナ(FD□□)

ダンプナは、圧力計測機器に有害な脈動(圧力変動)を防止する「可変タイプの絞りツギテ」で、圧力計測器と圧力源との間(通常は圧力計測器の直前)に取り付けます。
絞りの調整は、計測器の指針等の動きを見ながら弁棒を絞り込んで最適な状態に調整します。

注)指針等の動きが完全に止まる状態まで絞ると適切な圧力計測ができなくなります。
ダンプナは絞り機能を有するもので、バルブのように流体を完全に止めるものではありません。
本体にはパッキンのシール部から洩れた圧力により、ナットが破損しないよう安全穴が設けてあります。

保守・管理

(1) 接続部から漏れが生じた場合は、増し締めしてください。
(2) 弁棒のパッキン部から漏れが生じた場合は、ナットを増し締めしてください。この時、再度絞り程度の確認をしてください。
(3) 絞り部にゴミ等が詰まって圧力計が作動しなくなる事があります。その場合は、弁棒を左回転させゴミを取り除き、再度絞り程度を調整してください。
(4) 接続部および弁棒からの漏れが止まらない場合や故障の際は、長野計器社営業にご相談ください。

型番FD10、FD12FD11、FD13
最高使用圧力20MPa35MPa
使用流体液体(但し、接液部材質を腐食するような液体及び高粘度の流体は不可)
使用流体温度-5~+80℃
接液部材質黄銅製………C3604BD、SUS316、PTFE
ステンレス製 ………SUS316、PTFE

使用方法・使用事例

(1) 弁棒は右回転で“閉”、左回転で“開”となります。

(2) 絞り量の調整は、ドライバーで弁棒を右方向に回転させ、一旦全閉にしておき圧力計の指針の振れ具合を見ながら弁棒を徐々に左方向に回して調整して下さい。

(3) 絞り量の調整操作は、圧力計に実際の圧力が作用している状態で行って下さい。

注意・禁止事項

【警告】
弁棒は抜け止め構造となっているため無理な荷重をかけると、破損または測定体が突出してけがや周囲を破壊する原因となります。

【ご注意】
指針の振れが完全に止まる状態まで絞りますと正確な圧力測定ができません。指針の振れが僅かに残る程度に調整して下さい。

【警告】

  • 最高使用圧力以上の圧力を加えないで下さい。
    ダンプナが破損または破裂し、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • 接液部材質を腐食・劣化させる測定体には、使用しないで下さい。
    ダンプナが破損または破裂し、測定体が放出することにより、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • 使用温度範囲内でご使用下さい。
    使用温度範囲外で使用されますとダンプナが故障または破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。

【ご注意】
本体にはパッキンのシール部から漏れた圧力により、ナットが破損しないよう安全穴が設けてあります。

【ご注意】
ダンプナは絞り機能を有するもので、バルプのように流体を完全に止めるものではありません。

【ご注意】
圧力の指示の無い圧力スイッチ及び差圧スイッチ等にダンプナを設置した場合、絞り程度が目視で確認できないため、正確な圧力計測や制御ができません。
絞り程度の確認をするため、圧力計または差圧計を併設することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~80℃です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
取付ねじ(d1×d2)
材質
モデルNO
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/4×G1/4B
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-221

1個

4,005( 4,406円 )

3日目

G1/4×G1/4B
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-223

1個

6,870( 7,557円 )

2日目

G1/4×R1/4
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-271

1個

4,005( 4,406円 )

3日目

G1/4×R1/4
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-273

1個

6,846( 7,531円 )

3日目

G3/8×G3/8B
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-331

1個

4,005( 4,406円 )

3日目

G3/8×G3/8B
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-333

1個

6,846( 7,531円 )

3日目

G3/8×R3/8
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-381

1個

4,133( 4,546円 )

3日目

G3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-383

1個

6,778( 7,456円 )

3日目

G1/2×G1/2B
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-441

1個

3,965( 4,362円 )

2日目

G1/2×G1/2B
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-443

1個

6,846( 7,531円 )

2日目

G1/2×R1/2
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-491

1個

4,100( 4,510円 )

3日目

G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-493

1個

6,846( 7,531円 )

3日目

Rc1/4×R1/4
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-771

1個

4,005( 4,406円 )

3日目

Rc1/4×R1/4
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-773

1個

6,846( 7,531円 )

3日目

Rc3/8×R3/8
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-881

1個

3,965( 4,362円 )

3日目

Rc3/8×R3/8
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-883

1個

6,846( 7,531円 )

3日目

Rc1/2×R1/2
黄銅
FD11
ダンプナ FD11-991

1個

4,133( 4,546円 )

3日目

Rc1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
FD11
ダンプナ FD11-993

1個

6,846( 7,531円 )

3日目

G3/8×G3/8
ステンレス(SUS316)
FD13
ダンプナ FD13-333

1個

6,846( 7,531円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脈動圧力の絞り装置で、計測機器の寿命を延ばすことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンプナ FD11,FD13

ダンプナ FD11,FD13

    ダンプナ FD30

    ダンプナ FD30

      ダンプナ FD10,FD12

      ダンプナ FD10,FD12

        HNT汎用真空計 耐振形 埋込形(FD)

        HNT汎用真空計 耐振形 埋込形(FD)

          HNT汎用連成計 耐振形 埋込形(FD)

          HNT汎用連成計 耐振形 埋込形(FD)

            HNT汎用真空計 埋込形(FD)

            HNT汎用真空計 埋込形(FD)

              微圧計 面径60mm・75mm・100mm

              微圧計 面径60mm・75mm・100mm

                HNT汎用圧力計 埋込形(FD)

                HNT汎用圧力計 埋込形(FD)

                  KOT小型圧力計 埋込形(AD)

                  KOT小型圧力計 埋込形(AD)

                    HNT汎用圧力計 耐震型 縁無し形(A)

                    HNT汎用圧力計 耐震型 縁無し形(A)

                      HNT汎用圧力計 耐震型 埋込形(FD)

                      HNT汎用圧力計 耐震型 埋込形(FD)

                        HNT汎用連成計 埋込形(FD)

                        HNT汎用連成計 埋込形(FD)

                          HNT汎用真空計 蒸気用 埋込形(FD)

                          HNT汎用真空計 蒸気用 埋込形(FD)

                            メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 第一計器 第一計器 右下精器製造 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器
                            通常価格 3,965円 47,683円 3,272円 4,420円 3,900円 3,340円 8,648円 2,560円 2,560円 2,960円 3,640円 2,820円 3,680円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   2日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   10日目   10日目   10日目  

                            ダンプナ FD11,FD13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました