(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージコック FC10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲージコック FC10

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,600円 ~ 14,491円
税込価格
6,160円 ~ 15,940円

【特長】・圧力計測機器の着脱時、計測圧力を一時遮断する際に用いります。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • モデルNO:
    FC10

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ゲージコック(FC□□)

ゲージコックは、圧力計測機器と圧力源との間に取り付け、圧力計測機器へ測定体を流したり、遮断するために使用します。
ゲージコックを”閉”にすることにより、圧力計測機器が取り付けられている装置が作動中でも測定体を遮断して圧力計測機器の作動を停止させます。またベントホール付のコック(三方コック)を使用すると、“閉”の状態で圧力計測器内の残留圧力を大気開放にできるため容易に取り外したりすることができます。
レバーハンドルを90度回転させることで、弁棒部の流路を操作する構造です。

気体用コック(FC20), 液体用コック(FC11)には、大気開放用のベントホールがあります。
メンテナンス時は、測定流体を遮断し、圧力計測機器側を大気開放することが出来ます。
操作方法については、各機種の取扱説明書をご覧ください。

最高使用圧力:2MPa
使用流体:液体(ただし、接液部材質を腐食するような液体および、高粘度の液体は不可)
使用流体温度:-5~+80℃
接液部材質:
黄銅製・・・C3771BD 、C3602BD 、SUS316 、PTFE 、C1100BD
ステンレス製・・・SUS316、PTFE

使用方法・使用事例

  • (1) ゲージコックの配管側を配管に取り付け、圧力計側に圧力計を取り付けて下さい。シール部には用途にあったパッキンを使用し、
    またテーパネジの場合はシールテープ等を巻いてシールさせて下さい。
  • (2) 圧力計を取り付ける際は、必ず専用のパッキン(レンズパッキン)を使用し、ずれないように締付けて下さい。
  • (3) 圧力計側のネジは左ネジ(ターンバックル式)になっていますので、接続時に片寄りしないように注意して締付けて下さい。

注意・禁止事項

【警告】
シールが不十分ですと、ゲージバルプが外れたり、測定体が突出してけがや周囲を破壊したりする原因となります。

【警告】

  • 最高使用圧力以上の圧力を加えないで下さい。
    ゲージコックが破損または破裂し、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • 接液部材質を腐食・劣化させる測定体には使用しないで下さい。
    ゲージコックが破損または破裂し、測定体が放出することによりけがや周囲を破壊する原因となります。
  • 使用温度範囲内でご使用下さい。
    使用温度範囲外で使用されますとゲージコックが故障または破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。

【警告】
危険性のある測定流体の場合は、十分に注意し操作してください。操作を誤ると測定流体の放出により、けがや周囲を破壊する原因となります。

保守・管理

(1) 接続部から漏れが生じた場合は、増し締めしてください。
(2) ハンドル〈閉〉の位置にしても流体を遮断できない場合、また弁棒のパッキン部から漏れが生じた場合は、ナットを増し締めしてください。
(3) 接続部および弁棒からの漏れが止まらない場合や故障の際は、長野計器社営業所までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~80℃です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
取付ねじ(d1×d2)
材質
外装
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G3/8×G3/8B
ステンレス(SUS316)
ステンレス生地
ゲージコック FC10-333

1個

13,894( 15,283円 )

3日目

G1/2×G1/2B
ステンレス(SUS316)
ステンレス生地
ゲージコック FC10-443

1個

14,491( 15,940円 )

3日目

G1/2×R1/2
ステンレス(SUS316)
ステンレス生地
ゲージコック FC10-493

1個

14,491( 15,940円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計測機器の着脱時、計測圧力を一時遮断する際に用いります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージコック FC10

ゲージコック FC10

    ゲージコック FC11

    ゲージコック FC11

      ゲージバルブ FV10

      ゲージバルブ FV10

        ゲージバルブ FV30

        ゲージバルブ FV30

          ゲージコック 黄銅製

          ゲージコック 黄銅製

            圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

            圧力トランスミッタ KH15(端子箱式)

              精密圧力調整器 GSNシリーズ

              精密圧力調整器 GSNシリーズ

                ゲージコック SUS製

                ゲージコック SUS製

                  メートルコック SUS製

                  メートルコック SUS製

                    0-300Pa  微差圧計(横目盛形)

                    0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

                      パイプサイホン FP50

                      パイプサイホン FP50

                        圧力トランスミッタ KP15

                        圧力トランスミッタ KP15

                          ユニオン メス-オスジョイント

                          ユニオン メス-オスジョイント

                            メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 第一計器 長野計器 アズワン 第一計器 第一計器 エスコ 長野計器 長野計器 第一計器
                            通常価格 5,600円 5,600円 9,056円 31,026円 6,652円 38,010円 63,325円 14,048円 6,517円 15,950円 11,878円 40,221円 7,234円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   3日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 その他 - - - その他 気体または液体の定圧力測定 - その他 その他 - - 気体または液体の定圧力測定 その他
                            モデルNO FC10 FC11 FV10 FV30 - KH15 - - - - FP50 KP15 -

                            ゲージコック FC10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました