(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力スイッチ CQ20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CQ2033130MP
圧力スイッチ CQ20 アツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,089円 22,988円
税込単価
26,498円 25,287円

【特長】液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適し...

詳細情報を確認する

型番

CQ2033130MP 解除

Loading...

製品特長・仕様

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

  • マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
  • 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けて使用することができます。

推奨圧力設定範囲
上限式:(10%max.P.+接断差)~90%max.P.
下限式:10%max.P.~(90%max.P.-接断差)
但し、連成計は %max.P. が %F.S.です。

  • ※圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

圧力レンジと接断差・耐圧:

圧力レンジ
Mpa
接断差
Mpa
耐圧
Mpa
-0.1~0.10.016以下0.15
~0.20.024以下0.3
~0.30.024以下0.45
~0.40.033以下0.6
~0.60.046以下0.9
~10.06以下1.5
~1.50.068以下2.25
~20.08以下3
-0.1~00.01以下0.15
0~0.10.01以下0.15
~0.20.016以下0.3
~0.30.024以下0.45
~0.40.024以下0.6
~0.60.039以下0.9
圧力レンジ
MPa
接断差
MPa
耐圧
MPa
0~10.06以下1.5
~1.50.068以下2.25
~20.08以下3
~2.50.15以下3.75
~3.50.14以下5.25
~50.175以下7.5
~70.24以下10.5
~100.65以下15
~150.52以下22.5
~251.25以下37.5
~351.05以下52.5
~502.2以下75
~703.1以下105
圧力スイッチ CQ20

使用方法・使用事例

  • (1) ご注文時に設定値のご要求がある場合、設定ロック用ボルト(六角穴付ボルトM4)を締め付けております。
    再度設定する場合、前面カバーを外して頂き、設定ロック用ボルトを設定調整軸が回せる程度(1/8回転程度)に緩めた後、ドライバー等を利用して設定調整軸を回して行います。
    設定後、設定ロック用ボルトの締め付けにより作動値が変化する場合がありますので、再度作動値を確認してください。設定値が変化している場合、再度設定してください。
  • (2) ご注文時に設定値のご要求がない場合、設定調整軸のトルクを規定して製作しておりますので、外部から設定できます。
    ケース前面のプラグを取り外し、ドライバー等を使用し設定調整軸を回します。
    尚、設定ロック用ボルトを締め付けずに使用する際は、以下規定トルクの範囲内でご使用ください。
    【設定調整軸トルク:0.78~1.18 N・m】
  • (3) 以下に接点形式毎の設定方法を記述します。
3-1 上限式(H)
上昇する圧力が設定針の示す設定点に到達した時ONします。
設定針を設定目盛の高い方向から移動して設定点に合わせます。
圧力スイッチ CQ20
3-2 逆上限式(HR)
上昇する圧力が設定針の示す設定点に到達した時OFFします。
設定針を設定目盛の高い方向から移動して設定点に合わせます。
圧力スイッチ CQ20
3-3 下限式(L)
下降する圧力が設定針の示す設定点に到達した時ONします。
設定針を設定目盛の低い方向から移動して設定点に合わせます。
圧力スイッチ CQ20
3-4 逆下限式(LR)
下降する圧力が設定針の示す設定点に到達した時OFFします。
設定針を設定目盛の低い方向から移動して設定点に合わせます。
圧力スイッチ CQ20

注意・禁止事項

  • (1)本器は長野計器社の許可なく、生命維持に関する装置類への使用を禁止します。
  • (2)本器は圧力導入口に加えられた圧力を計測する目的で製作されており、それ以外の用途への使用を禁止します。
  • (3)圧力レンジを超える圧力を加えないで下さい。
  • (4)使用温度範囲内でご使用下さい。
    使用温度範囲外で使用されますと計器が故障または破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • (5)ダンピング
    本圧力スイッチにはダンピング機構が設けられていませんので脈動圧が加わる場合には、外部にダンプナ等のスナッバが必要となります。
  • (6)スイッチングの“ON-OFF”信号確認に市販テスターを使用しますと、微小電流のためテスターの指針が不安定な状態を示す場合があります。これは必ずしもスイッチ不良ではありません。ON-OFF信号確認は、ブザーまたは実際に使用する負荷で行ってください。
  • (7)硫化ガス(H2S、SO2)、アンモニアガス(NH3)、硝酸ガス(HNO3)、塩素ガス(Cl2)等の悪性ガス雰囲気は、接点の接触不良や腐食による接点障害が起きますので使用は避けてください。
  • (8)雰囲気中にシリコーンガスが存在しますと、アークエネルギーにより接点に酸化ケイ素(SiO2)が堆積し、接点障害を発生することがあります。シリコーンオイル、シリコーン充填剤等シリコーン製品がある場合、圧力スイッチを遠ざけた場所へ取り付けるかシリコーンガス発生源を取り除いてください。
  • (9)標準の電気定格は、3項の通りですが、特殊マイクロスイッチを内蔵した場合、異なることがありますので、本器に示す定格内で突入電流等を考慮し、余裕を持って
    使用してください。
  • (10)誘導負荷で使用の場合、接点の寿命を延ばすため、保護回路(アークキラー)をご使用ください。リレーを使用する場合、接点保護回路内蔵形を選定してください。
圧力スイッチ CQ20

【直流用】
逆耐電圧が回路電圧の10倍以上、順方向電流が
負荷電流以上のダイオードをご使用ください。

圧力スイッチ CQ20

【交流用】
R:数10Ω
C:0.1~0.2μF

  • (11)ケーブルグランドのシールナットの締め付けは手締めでも十分ですが、工具で締め付ける場合、負荷を感じた時点から90°(=1/4回転)の増し締めが適正で、それ以上の締め込みは避けてください。過剰トルクはケーブルの損傷、シールナットの破損等の原因となります。
  • (12)接液・接ガス部材質に対し腐食性のある測定流体には、使用しないで下さい。
    圧力エレメントが破損または破裂し、測定流体が放出することにより、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • (13)圧力スイッチ取り付け場所に機械的振動がある場合、可能であれば振動源から離して別のパネルを設けて取り付けてください。
    圧力スイッチ取出し口との間を、フレキシブルな銅パイプなどで配管する方法で行ってください。振動源と圧力スイッチを離しても、配管材質が鉄やステンレスのような硬いものですと、振動がこの配管を通して圧力スイッチに伝達し、離した意味がなくなる場合がありますので、注意してください。
  • (14)ブルドン管々先に力を加えてマイクロスイッチを動作させないでください。
  • (15)測定流体が酸素あるいは酸素を多量に含む流体の場合には禁油処理を施した圧力スイッチを使用してください。一般の製品では内部に油分が残留している場合があり、酸素と反応して発火・爆発の危険があります。
  • (16)計器を取り外す際は、必ずバルブを閉じて測定流体が突出しないようにしてください。測定流体が突出すると、けがや周囲を破壊する可能性があります。
  • (17)圧力スイッチ内の可動部への注油はしないでください。
  • (18)圧力スイッチのフタを開けるときは必ず事前に電源を遮断してください。
    通電したまま配線作業を行うと感電の危険があります。尚、電源の遮断は必ず両切りとしてください。
  • (19)製品自体の改造、またはあらたな機能付加による改造等は行わないでください。
    尚、修理は長野計器社にご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~60℃です。

 
商品仕様を表示

CQ2033130MP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
材質詳細
接点
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CQ2033130MP

0~30
0~30
ブルドン管:SUS316 接続部:CAC203 35Mpaレンジまで製作可能
上限1接点
圧力スイッチ CQ20-331(H)×30MPa

1個

24,089円

22,988

( 25,287円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
・マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
・耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けて使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力スイッチ CQ20の型番CQ2033130MPのページです。
型番CQ2033130MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力スイッチ CQ20

圧力スイッチ CQ20

    ZKV-1 ダンプナ

    ZKV-1 ダンプナ

      KV-2 ダンプナ

      KV-2 ダンプナ

        ダンプナ FD10,FD12

        ダンプナ FD10,FD12

          ゲージコック FC20

          ゲージコック FC20

            グリセリン入小形圧力計(中心裏株・Φ35)GV95-671

            グリセリン入小形圧力計(中心裏株・Φ35)GV95-671

              脈動圧力緩衝用品“ダンプナー”

              脈動圧力緩衝用品“ダンプナー”

                マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11、JM16、JM21、JM71

                マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11、JM16、JM21、JM71

                  KOT小型圧力計 埋込形(AD)

                  KOT小型圧力計 埋込形(AD)

                    GRKグリセリン入り真空計 埋込形(D)

                    GRKグリセリン入り真空計 埋込形(D)

                      ダンプナ FD30

                      ダンプナ FD30

                        圧力計測機器用(レンズパッキン)

                        圧力計測機器用(レンズパッキン)

                          メス-オスジョイント

                          メス-オスジョイント

                            メーカー 長野計器 第一計器 第一計器 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造 長野計器 第一計器 第一計器 長野計器 長野計器 第一計器
                            通常価格 19,823円 3,970円 7,270円 3,272円 7,520円 5,167円 4,398円 44,711円 2,560円 8,571円 47,683円 179円 2,873円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   1日目~   2日目~   4日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 圧力センサー - - - - グリセリン入圧力計 圧力計配管用継手 - 小型圧力計 グリセリン入圧力計 バルブ 圧力計配管パッキン -
                            用途 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 - - - - 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 - その他
                            接続部サイズ G3/8B - - - - R1/4 - - - - - - -
                            ケース構造 パネル取付 防滴形 立形 - - - - - - - - - - - -
                            モデルNO CQ20 - - - FC20 - - - - - FD30 - -

                            圧力スイッチ CQ20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CQ203310.2MP
                            CQ203310.2MPL
                            CQ203310.3MP
                            CQ2033135MP
                            CQ203315MP
                            CQ203317MP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            圧力レンジ詳細
                            (Mpa)
                            材質詳細 接点 製品概要

                            25,610円

                            ( 28,171円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~0.20~0.2ブルドン管:SUS316 接続部:CAC203 35Mpaレンジまで製作可能上限1接点圧力スイッチ CQ20-331(H)×0.2MPa

                            25,610円

                            ( 28,171円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.20~0.2ブルドン管:SUS316 接続部:CAC203 35Mpaレンジまで製作可能下限1接点圧力スイッチ CQ20-331(L)×0.2MPa

                            25,610円

                            ( 28,171円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~0.30~0.3ブルドン管:SUS316 接続部:CAC203 35Mpaレンジまで製作可能上限1接点圧力スイッチ CQ20-331(H)×0.3MPa

                            24,089円

                            ( 26,498円 )
                            1個 -

                            6日目

                            0~350~35ブルドン管:SUS316 接続部:CAC203 35Mpaレンジまで製作可能上限1接点圧力スイッチ CQ20-331(H)×35MPa

                            22,663円

                            ( 24,929円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~5.00~5.0ブルドン管:SUS316 接続部:CAC203 35Mpaレンジまで製作可能上限1接点圧力スイッチ CQ20-331(H)×5MPa

                            22,663円

                            ( 24,929円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~7.00~7.0ブルドン管:SUS316 接続部:CAC203 35Mpaレンジまで製作可能上限1接点圧力スイッチ CQ20-331(H)×7MPa

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました