(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,510円 ~ 14,373円
税込価格
13,761円 ~ 15,810円

本器は、50kPa以下の低い圧力を高精度(±1.5%F.S.(オプション:±1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微圧計
  • 用途:
    その他
  • 大きさ(mm):
    Φ75
  • 材質詳細:
    SUS430
  • 形状:
    A枠
  • 用途:
    気体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

  • 標準精度:±1.5%F.S.(オプション±1.0%F.S.)で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
  • シンプルな構造の製品であり、取扱いが容易です。※AN10は精度:±2.0%F.S.

主として、カプセル式、ベローズ式の2方式があり、いずれも、圧力エレメントであるカプセルあるいはベローズの圧力による変位を利用するものです。
これらの変位は、精密内機を用いた拡大機構により拡大され、指針に伝えられます。尚、ケースは気温の変化による指示圧力に影響を及ぼす内圧をさけるため、
通気する構造となっております。

カプセル式
ベローズ式
右図のように、波形の円形金属板を2枚合わせたもので、その内部に圧力を加えて、それによる変位を利用する方法です。
※AN10はブルドン管式となります。
微圧計(75φ・立形) AN10,GL13
右図のように、蛇腹状をした円筒形で、その一端を閉じ、他端から内部に圧力を加えて、それによる変位を利用する方法です。
微圧計(75φ・立形) AN10,GL13
 
 

圧力レンジ・接ガス部材質・最小目盛:

φ64、φ75カプセル式

圧力レンジ  kPa最小目盛
kPa
エレメント材質
GL17-671
GL13-1□1
GL19-231
接続部材質
正圧負圧連成
0~5-5~0-2~30.2C5212RC3604BD
但し、
GL17-671・
GL19-231:
CAC203
-3~2
0~7-7~0-2~50.2
-5~2
0~10-10~0-5~50.5
0~15-15~0-5~100.5
-10~5

※エレメントと接続部のシールに0リング(NBR)を使用しています。

φ75ブルドン管式

圧力レンジkPa最小目盛
kPa
エレメント材質
AN10-1□1
接続部材質
正圧負圧連成
0~20-20~0-10~101C6872TCAC203
0~30-30~0-10~201
-20~10
0~40-40~0-10~302
-30~10
-20~20
0~50-50~0-20~302
-30~20

注意・禁止事項

GL13

(1)本器は長野計器社の許可なく、生命維持に関する装置類への使用を禁止します。

 

(2)本器は圧力導入口に加えられた圧力を計測する目的で製作されており、それ以外の用途への使用を禁止します。

 

(3)圧力レンジを超える圧力を加えないでください。

【警告】

  • 圧力エレメントが破れると、けがや周囲を破壊する原因となります。
  • 圧力レンジを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%F.S.の範囲内で使われるよう選定してください。
 

(4)測定体は腐食性のない気体に限ります。
液体の測定は、著しく誤差が生じ使用できません。

 

(5)酸素あるいは酸素を多量に含む測定体の場合には禁油処理を施した微圧計を使用してください。

【危険】

一般の製品では内部に油分が残留している場合があり、酸素と反応して発火・爆発の危険があります。

 

(6)脈動圧力やサージ圧力が計器に加わると著しく計器の寿命を短くします。
脈動圧力の測定にはスロットル、ダンプナ等の絞りを併用ください。

 

(7)空気抜き穴をふさがないでください。
空気抜き穴をふさぐと、圧力指示に誤差が生じます。

 

(8)使用温度範囲内でご使用ください。

【警告】

使用温度範囲外で使用されますと計器が故障または破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。

 

(9)取り付けは、本取扱説明書の取付要領に従って確実に行ってください。

 

(10)計器を取り外す際は、必ずバルブを閉じて測定体が突出しないようにしてください。

【危険】

測定流体が突出すると負傷をする可能性があります。

 

(11)微圧計内の可動部への注油はしないでください。

 

(12)製品自体の改造、またはあらたな機能付加による改造等は行わないでください。
尚、修理は長野計器社にご相談ください。

AN10

(1)最高目盛の2/3~1/2以下の圧力測定に使用して下さい。

【警告】

最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないで下さい。
圧力エレメント(ブルドン管)が破れると、けがや周囲を破壊する原因となります。

 

(2)圧力計を取り外す際は、必ず圧力を零(大気圧)とした後、慎重に取り外して下さい。

【危険】

圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて測定流体が突出しないようにして下さい。
測定流体が突出すると火傷等の負傷をする可能性があります。

 

(3)圧力計には手を加えないで下さい。

【警告】

製品自体の改造、及びあらたな機能付加による改造等は行わないで下さい。

 

(4)接液部材質に対して、腐食性のある測定体には使用しないで下さい。

【警告】

圧力エレメントが破れると、けがや周囲を破壊する原因となります。

 

(5)酸素測定の場合には、禁油処理をした圧力計を使用して下さい。

【危険】

圧力計の内部に油分が残留していると、酸素と反応して発火・爆発する危検性があります。

特長

(1)用途に合わせ圧力計の大きさ(表示)を選択できます。
(2)シンプルな構造の製品です。

予想されるトラブル確認事項原因対策
指針が動かない微圧計へ圧力(測定体)が導入されているか圧力が零である測定体中の異物による配管の詰まり配管にフィルターを設置する
微圧計取付部のバルブは開いているかバルブが閉じているバルブを開く
誤差が大きい測定体及び周囲温度は、微圧計の使用温度範囲内か使用温度範囲を超えている周辺温度が高い場合は、微圧計の設置場所を変更する測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる
微圧計に激しい振動が加わっていないか振動による内機の摩耗微圧計の設置場所を変更する
微圧計に激しい変動圧力が加わっていないか変動圧力による内機の摩耗微圧計の設置場所を変更する
微圧計を、配管から取り外した時、指針が零を示さないオーバー圧を加えなかったかオーバー圧によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用するゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする
激しい振動・変動圧力が微圧計に加わっていなかったか振動・変動圧力による内機の摩耗微圧計の設置場所を変更する
指針が振り切れているオーバー圧を加えなかったかオーバー圧によるブルドン管の変形高圧レンジの圧力計を使用するゲージセーバーの使用等、過圧防止対策をする
落下等の衝撃を加えなかったか衝撃による指針のずれ、又はエレメントの変形衝撃を加えないように注意する

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~40℃です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ詳細(Mpa)
精度
接続部サイズ
モデルNO
製品概要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.001
-0.02~0
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×-20kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

-
0.001
-0.03~0
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×-30kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

-
0.002
-0.04~0
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×-40~0kPa

1個

13,089( 14,398円 )

2日目

-
0.002
-0.05~0
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×-50kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

0~0.02
0.001
0~0.02
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×20kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

0~0.03
0.001
0~0.03
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×30kPa

1個

13,089( 14,398円 )

2日目

-
0.002
0~0.04
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×40kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

0~0.05
0.002
0~0.05
±2.0%F.S.
G3/8B
AN10
微圧計(75Φ)AN10-131×50kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

-
0.001
-0.02~0
±2.0%F.S.
R3/8
AN10
微圧計(75Φ)AN10-1G1×-20kPa

1個

14,373( 15,810円 )

2日目

-
0.001
-0.03~0
±2.0%F.S.
R3/8
AN10
微圧計(75Φ)AN10-1G1×-30kPa

1個

14,373( 15,810円 )

3日目

-
0.002
-0.05~0
±2.0%F.S.
R3/8
AN10
微圧計(75Φ)AN10-1G1×-50kPa

1個

14,373( 15,810円 )

3日目

0~0.02
0.001
0~0.02
±2.0%F.S.
R3/8
AN10
微圧計(75Φ)AN10-1G1×20kPa

1個

14,373( 15,810円 )

2日目

0~0.03
0.001
0~0.03
±2.0%F.S.
R3/8
AN10
微圧計(75Φ)AN10-1G1×30kPa

1個

14,373( 15,810円 )

2日目

0~0.05
0.002
0~0.05
±2.0%F.S.
R3/8
AN10
微圧計(75Φ)AN10-1G1×50kPa

1個

14,373( 15,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
0.0002
-0.005~0
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×-5kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

-
0.0002
-0.007~0
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×-7kPa

1個

13,598( 14,958円 )

3日目

-
0.0005
-0.01~0
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×-10kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

-
0.0005
-0.015~0
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×-15kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

0~0.01
0.0005
0~0.01
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×10kPa

1個

13,089( 14,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~0.015
0.0005
0~0.015
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×15kPa

1個

13,089( 14,398円 )

2日目

0~0.005
0.0005
0~0.005
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×5kPa

1個

12,510( 13,761円 )

3日目

-
0.0002
0~0.007
±1.5%F.S.
G3/8B
GL13
微圧計(75Φ)GL13-131×7kPa

1個

13,089( 14,398円 )

3日目

-
0.0002
-0.005~0
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×-5kPa

1個

14,373( 15,810円 )

2日目

-
0.0002
-0.007~0
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×-7kPa

1個

14,373( 15,810円 )

3日目

-
0.0005
-0.01~0
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×-10kPa

1個

14,373( 15,810円 )

3日目

-
0.0005
-0.015~0
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×-15kPa

1個

14,373( 15,810円 )

3日目

0~0.005
0.0005
0~0.005
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×5kPa

1個

14,373( 15,810円 )

5日目

-
0.0002
0~0.007
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×7kPa

1個

14,373( 15,810円 )

3日目

0~0.01
0.0005
0~0.01
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×10kPa

1個

14,373( 15,810円 )

2日目

0~0.015
0.0005
0~0.015
±1.5%F.S.
R3/8
GL13
微圧計(75Φ)GL13-1G1×15kPa

1個

14,373( 15,810円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本器は、50kPa以下の低い圧力を高精度(±1.5%F.S.(オプション:±1.0%F.S.)*)に測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用くださいませ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

微圧計(75φ・立形) AN10,GL13

    圧力計用アクセサリー“本式サイホン管”

    圧力計用アクセサリー“本式サイホン管”

      微圧計

      微圧計

        隔膜式圧力計 BF型

        隔膜式圧力計 BF型

          圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

          圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”

            IPT一般連成計蒸気用 丸縁形(B)

            IPT一般連成計蒸気用 丸縁形(B)

              密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

              密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)

                GRKグリセリン入り圧力計 埋込形(D)

                GRKグリセリン入り圧力計 埋込形(D)

                  GRKグリセリン入り真空計 埋込形(D)

                  GRKグリセリン入り真空計 埋込形(D)

                    GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)

                    GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)

                      隔膜式圧力計 BT-1型

                      隔膜式圧力計 BT-1型

                        普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

                        普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

                          GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)

                          GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)

                            メーカー 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 第一計器 長野計器 第一計器 第一計器 第一計器 右下精器製造 長野計器 第一計器
                            通常価格 12,510円 1,863円 8,075円 47,198円 1,687円 5,320円 7,358円 7,469円 8,571円 7,668円 26,511円 5,031円 8,757円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目~   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   10日目~   9日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                            商品タイプ 微圧計 - 微圧計 一般圧力計 パイプ 一般圧力計 密閉形圧力計 グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 一般圧力計 一般圧力計 グリセリン入圧力計
                            用途 その他 - その他 その他 - その他 気体または液体の定圧力測定 その他 その他 その他 - 気体または液体の定圧力測定 その他
                            大きさ(mm) Φ75 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 SUS430 - - - - - - - - - - - -
                            形状 A枠 - - - - - - - - - - - -

                            微圧計(75φ・立形) AN10,GL13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                            A
                            一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                            Q CADデータはありますか?
                            A
                            CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました