(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,486円
税込単価
13,735円

【特長】・組立時サイズ(約):幅660mm×奥行380mm×高さ860mm・収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 組立時サイズ(mm):
    (約)幅660×奥行380×高さ860
  • 収納時サイズ(mm):
    幅200×奥行380×高さ1060
  • 積載重量(kg):
    約70まで
  • JANコード:
    4904781085040
  • 製品質量(g):
    約6800

Loading...






商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N01070

1個

12,486( 13,735円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立時サイズ(約):幅660mm×奥行380mm×高さ860mm
・収納時サイズ:幅200mm×奥行380mm×高さ1060mm
・重量:約6.8kg
・積載重量:約70kgまで
【用途】
・作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GREATTOOL 軽量折りたたみツールカートの型番N01070のページです。
型番N01070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

GREATTOOL 軽量折りたたみツールカート

    ポールシェルフ Sシリーズ

    ポールシェルフ Sシリーズ

      塩ビ製三段バスケットキャリー

      塩ビ製三段バスケットキャリー

        システムウォーターコランダーHF-804 250mm緑

        システムウォーターコランダーHF-804 250mm緑

          システムウォーターコランダー 200/250mm緑

          システムウォーターコランダー 200/250mm緑

            マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

            マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

                メーカー ウィザ(旧:グレートツール) アズワン コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                通常価格 12,486円 25,051円 32,606円 7,600円 7,500円 9,880円 10,900円
                通常出荷日 2日目   1日目   10日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                商品タイプ その他関連用品 - - - - マイクロピペット立て・チップ収納 -
                組立時サイズ(mm) (約)幅660×奥行380×高さ860 - - - - - -
                収納時サイズ(mm) 幅200×奥行380×高さ1060 - - - - - -
                積載重量(kg) 約70まで - - - - - -
                JANコード 4904781085040 - - - - - -

                GREATTOOL 軽量折りたたみツールカートのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                組立作業用
                評価 4.0満足度:4.02021/08/31
                組立作業時に利用しています。
                折りたためるので使用しない時に収納する際に便利です。
                キャスターも良くすべり運び易いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました