(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,509円
税込単価
6,060円

【特長】・ワイヤー太さ:約5mm・ワイヤー長さ:約2.9m・移動距離:約1.1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用荷重(t):
    約1(1000Kg)
  • ワイヤ径(mm):
    約5
  • ワイヤー長さ(mm):
    約2900
  • 移動距離(m):
    約1.1
  • JANコード:
    4904781198047
  • 製品質量(g):
    2500

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X26101

1個

5,509( 6,060円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤー太さ:約5mm
・ワイヤー長さ:約2.9m
・移動距離:約1.1m
・最大荷重:約1トン(1,000Kg)
【用途】
・貨物の荷締め、工場内の機械の移動や運搬、自動車の牽引に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GREATTOOL パワーウィンチ 1t用の型番X26101のページです。
型番X26101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

GREATTOOL パワーウィンチ 1t用

    チェーン荷締機(1t)

    チェーン荷締機(1t)

      チェン荷締機

      チェン荷締機

        ラッシングベルト ラチェットバックル

        ラッシングベルト ラチェットバックル

          シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

          シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

            チェーン荷締機(0.5t)

            チェーン荷締機(0.5t)

              ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

              ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB

                パワーウィンチ

                パワーウィンチ

                  シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

                  シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

                    ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                    ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                      ベルト荷締機 No.5010~No.5050

                      ベルト荷締機 No.5010~No.5050

                        ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

                        ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

                          25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

                          25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) エスコ 象印 オーエッチ工業 シライ エスコ SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) シライ allsafe(アンクラジャパン) トーヨーセフティー allsafe(アンクラジャパン) エスコ
                            通常価格 5,509円 19,620円 13,262円 2,525円 3,400円 13,299円 1,155円 6,481円 3,835円 4,895円 2,920円 3,241円 2,090円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機 その他 ベルト荷締機 - - ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 約1(1000Kg) 1 - - - 0.5 約0.1 - - 0.5 - - 0.181
                            ワイヤ径(mm) 約5 - - - - - - - - - - - -
                            ワイヤー長さ(mm) 約2900 - - - - - - - - - - - -
                            移動距離(m) 約1.1 - - - - - - - - - - - -

                            GREATTOOL パワーウィンチ 1t用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました