(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,459円
税込単価
3,805円

【特長】・内径x外径:5x8mm・最高使用圧力:0.7MPa・使用温度範囲:-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.7
  • 内径(mm):
    5
  • 外径(mm):
    8
  • コイル幅(mm):
    51
  • 材質:
    ホース:ポリウレタン
  • 使用温度範囲(度):
    -20~+60
  • 仕様:
    ソケット:ワンタッチ式

型番

GT5080-5 解除

Loading...

製品仕様

型番種類使用空気圧力ホースサイズ
GT5080-5ホース・エアリール0.7MPa5m
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホースサイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT5080-5

5m
4904781086979

1個

3,459( 3,805円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径x外径:5x8mm
・最高使用圧力:0.7MPa
・使用温度範囲:-20度~+60度
・ソケット:ワンタッチ式
・コイル幅:51mm
【用途】
・エアー用のホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプの型番GT5080-5のページです。
型番GT5080-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプ

GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプ

    エアーホース ワンタッチタイプ

    エアーホース ワンタッチタイプ

      オートエアーリール SAAR-6504

      オートエアーリール SAAR-6504

        ホースバンド SGT-W2

        ホースバンド SGT-W2

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

            スイングスイベル1軸 1/4

            スイングスイベル1軸 1/4

              W管継手 異径ユニオンワイ

              W管継手 異径ユニオンワイ

                エアー配管用ホースニップル

                エアー配管用ホースニップル

                  ホースバンドセミステン

                  ホースバンドセミステン

                    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                    W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                      メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                      通常価格 3,459円 6,709円 8,505円 401円 1,057円 2,485円 1,045円 702円 472円 499円
                      通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   3日目~   3日目~  
                      種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 - その他関連用品 - - その他関連用品 -
                      使用空気圧力(MPa) 0.7 1.5 - - - - - - - -
                      内径(mm) 5 6.5 - - - - - - - -
                      外径(mm) 8 10 - - - - - - - -
                      コイル幅(mm) 51 - - - - - - - - -

                      GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました