(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーホース ワンタッチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーホース ワンタッチタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,709円 ~ 13,622円
税込価格
7,380円 ~ 14,984円

【特長】・使用温度範囲:-40度~+60度・ソケット:ワンタッチ式【用途】・エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 使用空気圧力(MPa):
    1.5
  • 内径(mm):
    6.5
  • 外径(mm):
    10
  • 材質:
    ホース:ポリウレタン
  • 使用温度範囲(度):
    -40~+60
  • 仕様:
    ソケット:ワンタッチ式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番種類使用空気圧力ホースサイズ
GT6510-10ホース・エアリール1.5MPa10m
GT6510-30ホース・エアリール1.5MPa30m
商品情報を表示

型番リスト

型番
ホースサイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10m
4904781086931

1個

6,709( 7,380円 )

2日目

30m
4904781086955

1個

13,622( 14,984円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度範囲:-40度~+60度
・ソケット:ワンタッチ式
【用途】
・エアー用のホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホース ワンタッチタイプ

エアーホース ワンタッチタイプ

    GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプ

    GREATTOOL コイルエアーホース ワンタッチタイプ

      スイングスイベル1軸 1/4

      スイングスイベル1軸 1/4

        W管継手 異径ユニオンワイ

        W管継手 異径ユニオンワイ

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

            W管継手 サービスチーズ

            W管継手 サービスチーズ

              エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

              エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

                エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

                エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

                  エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

                  エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

                    エアー配管用ホースニップル

                    エアー配管用ホースニップル

                      ホースバンド SGT-W2

                      ホースバンド SGT-W2

                        メーカー ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション SK-11 SK-11
                        通常価格 6,709円 3,459円 2,485円 1,045円 1,057円 732円 16,470円 864円 365円 702円 401円
                        通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   2日目   5日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 - - - - - - - その他関連用品
                        使用空気圧力(MPa) 1.5 0.7 - - - - - - - - -
                        内径(mm) 6.5 5 - - - - - - - - -
                        外径(mm) 10 8 - - - - - - - - -
                        材質 ホース:ポリウレタン ホース:ポリウレタン - - - - - - - - -

                        エアーホース ワンタッチタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました