【特長】・ギヤ数:72山。・送り角度:5度。・表面処理:ミラー仕上げ。・仕様:...
Loading...
【特長】
・ギヤ数:72山。
・送り角度:5度。
・表面処理:ミラー仕上げ。
・仕様:ソケットホールド機構。
・軽くて狭いところも使い易いコンパクトヘッド(頭部従来比約30%ダウン)です。
・細やかな動きで狭いところも対応できます。
・ソケットホールド機構付で、ソケットは作業時は外れにくく、交換も容易です。
【用途】
・ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に。
型番 | 用途 | 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) | 全長(L寸法) |
---|---|---|---|
478139157 | 手作業用 | 12.7 | 248mm |
478139157で型番確定
GREATTOOL コンパクトラチェットハンドルの型番478139157のページです。
型番478139157に関する仕様情報を記載しております。