(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GREATTOOL 携帯用ビットホルダー 専用キーリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GREATTOOL 携帯用ビットホルダー 専用キーリング

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
318円
税込単価
350円

【特長】・全長:約52mm・質量:約12g・注意:差込部とキーリングがキッチリ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • 寸法(mm):
    52
  • JANコード:
    4904781388288
  • 高さ(mm):
    6
  • 幅(mm):
    22
  • 重量(g):
    約12

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-01

1個

318( 350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長:約52mm
・質量:約12g
・注意:差込部とキーリングがキッチリ取付けされているか確認してください。高所作業での使用はしないでください。重量物の取り付けはしないでください。改造はしないでください。本来の用途以外には使用しないでください。異常があった場合は使用しないでください。他社商品に入らない場合があります。
【用途】
・携帯用ビットホルダーへ取付けてキーホルダーとして使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GREATTOOL 携帯用ビットホルダー 専用キーリングの型番KK-01のページです。
型番KK-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GREATTOOL 携帯用ビットホルダー 専用キーリング

GREATTOOL 携帯用ビットホルダー 専用キーリング

    電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

    電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

      ソケットADフレックスセット

      ソケットADフレックスセット

        携帯ビットホルダーセット 色指定なし

        携帯ビットホルダーセット 色指定なし

          1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

          1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)

            ビットホルダーAD付

            ビットホルダーAD付

              ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

              ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

                ビットアダプタ BTA2

                ビットアダプタ BTA2

                  電動ドリル用エクステンションバー

                  電動ドリル用エクステンションバー

                    GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

                    GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

                      電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

                      電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

                        精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                        精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                          着磁ホルダー

                          着磁ホルダー

                            メーカー ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 SK-11 SK-11 エスコ ベストツール SK-11 TONE トップ工業 ウィザ(旧:グレートツール) トップ工業 ベッセル 長堀工業
                            通常価格 318円 3,429円 2,061円 1,508円 3,980円 1,179円 867円 700円 3,099円 994円 3,982円 699円 2,528円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品種類 ケース・ホルダー アダプター - - ケース・ホルダー ケース・ホルダー - アダプター アダプター ケース・ホルダー アダプター アダプター ケース・ホルダー
                            寸法(mm) 52 - - - - - - - - 54 - - -
                            JANコード 4904781388288 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 6 - - - - - - - - 9 - - -
                            幅(mm) 22 - - - - - - - - 22 - - -

                            GREATTOOL 携帯用ビットホルダー 専用キーリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました