(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WIZ'A スマートケース WZB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WZB-101BR
WIZ'A スマートケース WZB WIZ'A スマートケース WZB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,602円
税込単価
1,762円

【特長】・スマートフォンや電子タバコなど、細かい荷物をまとめて収納できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 詳細タイプ:
    カラビナ付、ベルトループ付、ショルダーベルト通し付
  • 長さ(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    55
  • 幅(mm):
    115
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 収納:
    3ヶ所

型番

WZB-101BR 解除

Loading...

商品情報を表示

WZB-101BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WZB-101BR

WZB-101BR

4904781391851
130

5個

1,602( 1,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンや電子タバコなど、細かい荷物をまとめて収納できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WIZ'A スマートケース WZBの型番WZB-101BRのページです。
型番WZB-101BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WIZ'A スマートケース WZB

WIZ'A スマートケース WZB

    WIZ'A 4WAY ツールバッグ

    WIZ'A 4WAY ツールバッグ

      ウエストポーチワイド TC-WPW-BK

      ウエストポーチワイド TC-WPW-BK

        EBERLE ガンランナーパック

        EBERLE ガンランナーパック

          REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

          REDROCK ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

            ツールバッグミニ

            ツールバッグミニ

              EBERLE ガンスリンガーIIパック

              EBERLE ガンスリンガーIIパック

                REDROCK アサルトパック

                REDROCK アサルトパック

                  EBERLE チェリーボムパック

                  EBERLE チェリーボムパック

                    EBERLE ハイスピードパック

                    EBERLE ハイスピードパック

                      アルミツールポーチ シングル

                      アルミツールポーチ シングル

                        EBERLE アップレンジャーパック

                        EBERLE アップレンジャーパック

                          REDROCK MOLLE メディアポーチ

                          REDROCK MOLLE メディアポーチ

                            メーカー ウィザ ウィザ トラスコ中山 EBERLE REDROCK ウィザ EBERLE REDROCK EBERLE EBERLE SK-11 EBERLE REDROCK
                            通常価格 1,602円 3,953円 3,370円 23,627円 2,954円 1,932円 66,943円 10,334円 31,127円 42,293円 1,451円 61,359円 2,728円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース - - -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ - - - ツールバッグ - - - - - - -
                            詳細タイプ カラビナ付、ベルトループ付、ショルダーベルト通し付 - - - - 前面ポケット2箇所、裏面ポケット付 - - - - - - -
                            長さ(mm) 180 410 - - - 280 - - - - - - -
                            高さ(mm) 55 180 - - - 180 - - - - - - -

                            WIZ'A スマートケース WZBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WZB-102BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量
                            (g)

                            1,731円

                            ( 1,904円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4904781391875155

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました