(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WIZ'A ボディバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WZB-003BL
WIZ'A ボディバッグ WIZ'A ボディバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,636円
税込単価
2,900円

【特長】・ワンタッチバックルでショルダー部分の着脱可能です。・背負いやすく降ろ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 詳細タイプ:
    ワンタッチバックル、サイドポケット付、背中面、肩部メッシュ加工
  • 長さ(mm):
    370
  • 高さ(mm):
    90
  • 幅(mm):
    160
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • ネームタグ材質:
    PVC・人造革
  • 質量(g):
    460

(i)ご注意

  • 本来の用途以外で使用しないで下さい。火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。

型番

WZB-003BL 解除

Loading...

商品情報を表示

WZB-003BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WZB-003BL

WZB-003BL

ブルー
4904781391783

5個

2,636( 2,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバックルでショルダー部分の着脱可能です。
・背負いやすく降ろしやすいです。
【用途】
・工具収納他様々の使用シーンに

(i)ご注意

  • 本来の用途以外で使用しないで下さい。火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WIZ'A ボディバッグの型番WZB-003BLのページです。
型番WZB-003BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WIZ'A ボディバッグ

WIZ'A ボディバッグ

    ポップアップバッグ SPU-27R

    ポップアップバッグ SPU-27R

      WIZ'A 4WAY ツールバッグ

      WIZ'A 4WAY ツールバッグ

        ツールキャリーバッグハンディ

        ツールキャリーバッグハンディ

          ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

          ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

            WORKMASTER-α 万能工具差し

            WORKMASTER-α 万能工具差し

              ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

              ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

                WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

                  REDROCK ラージアサルトパック

                  REDROCK ラージアサルトパック

                    アルミツールフック SPD-TH-CM

                    アルミツールフック SPD-TH-CM

                      REDROCK トラベラーダッフルパック

                      REDROCK トラベラーダッフルパック

                        クリッパー&ラチェットケース

                        クリッパー&ラチェットケース

                          ツールキャリーバッグスクエア

                          ツールキャリーバッグスクエア

                            メーカー ウィザ SK-11 ウィザ E-Value E-Value WORKMASTER-A E-Value WORKMASTER-A REDROCK SK-11 REDROCK SK-11 E-Value
                            通常価格 2,636円 1,573円 3,953円 2,900円 1,081円 980円 1,641円 671円 12,499円 2,164円 18,968円 1,293円 2,900円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ - 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト - - 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー - - - - キャリーバッグ
                            詳細タイプ ワンタッチバックル、サイドポケット付、背中面、肩部メッシュ加工 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 370 - 410 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 90 - 180 - - - - - - - - - -

                            WIZ'A ボディバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WZB-002BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー JANコード

                            2,636円

                            ( 2,900円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ブラウン4904781391790

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました