(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WIZ'A 4WAY ツールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WZB-001BR
WIZ'A 4WAY ツールバッグ WIZ'A 4WAY ツールバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,953円
税込単価
4,348円

【特長】・リュック・ショルダーバッグ・ハンドバッグの他、キャリーに装着して使う...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 長さ(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    180
  • 幅(mm):
    280
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • ネームタグ材質:
    PVC・人造革
  • 質量(g):
    870
  • 仕様:
    前面ファスナー付ポケット2箇所、マジック付ポケット1箇所

(i)ご注意

  • 本来の用途以外で使用しないで下さい。火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。

型番

WZB-001BR 解除

Loading...

商品情報を表示

WZB-001BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WZB-001BR

WZB-001BR

ブラウン
4904781391752

2個

3,953( 4,348円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リュック・ショルダーバッグ・ハンドバッグの他、キャリーに装着して使うなど、シーンに合わせて4通りの使い方が可能です。
【用途】
・工具収納他様々の使用シーンに

(i)ご注意

  • 本来の用途以外で使用しないで下さい。火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WIZ'A 4WAY ツールバッグの型番WZB-001BRのページです。
型番WZB-001BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WIZ'A 4WAY ツールバッグ

WIZ'A 4WAY ツールバッグ

    ツールバッグミニ

    ツールバッグミニ

      WIZ'A ボディバッグ

      WIZ'A ボディバッグ

        REDROCK トラベラーダッフルパック

        REDROCK トラベラーダッフルパック

          クリッパー&ラチェットケース

          クリッパー&ラチェットケース

            ロングツールバッグ STB-LONG

            ロングツールバッグ STB-LONG

              WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

              WORKMASTER PIPE-STYLE ハイパーツールバッグ

                ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                  3Dスモールバッグ ブラック

                  3Dスモールバッグ ブラック

                    裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

                    裏表ひっくり返るリュック Wフェイスリュック

                      専用ツールホルダー SPU-TH

                      専用ツールホルダー SPU-TH

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                        ポップアップバッグ SPU-27R

                          ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M

                          ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M

                            メーカー ウィザ ウィザ ウィザ REDROCK SK-11 SK-11 ワークマスター E-Value SK-11 トラスコ中山 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 3,953円 1,932円 2,636円 18,968円 1,293円 1,743円 3,618円 1,081円 718円 10,140円 969円 1,573円 4,101円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   6日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース - - - - - -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - - - ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ - - -
                            長さ(mm) 410 280 370 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 180 180 90 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 280 180 160 - - - - - - - - - -

                            WIZ'A 4WAY ツールバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WZBー001BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー JANコード

                            3,953円

                            ( 4,348円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブルー4904781391745

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました