(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER-α コンパクトポケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

WORKMASTER-α コンパクトポケット

通常単価(税別)
866円
税込単価
953円

【特長】・コンベックスやビスの収納に最適です。【用途】・小物入

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    95
  • 横(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    55
  • 色:
  • JANコード:
    4904781073634
  • 重量(g):
    82
  • 材質(生地):
    ポリエステル
  • 材質(金具):
    スチールメッキ

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番

WMA-075 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ腰ベルト商品用途ツールホルダー
縦(mm)95横(mm)115
高さ(mm)55
JANコード4904781073634重量(g)82
材質(生地)ポリエステル材質(金具)スチールメッキ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMA-075

WMA-075

5個

866( 953円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベックスやビスの収納に最適です。
【用途】
・小物入

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER-α コンパクトポケットの型番WMA-075のページです。
型番WMA-075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER-α コンパクトポケット

WORKMASTER-α コンパクトポケット

    MDP 小物入れ

    MDP 小物入れ

      ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

      ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

        BLACK STYLE ビスカップ

        BLACK STYLE ビスカップ

          スマートフォンケース ワイドタイプ

          スマートフォンケース ワイドタイプ

            75x40x145mm 電話ホルダー

            75x40x145mm 電話ホルダー

              スマートフォンケース 1ポケットタイプ

              スマートフォンケース 1ポケットタイプ

                デニムスマホケース

                デニムスマホケース

                  Gフック

                  Gフック

                    MDP ペンチ差し

                    MDP ペンチ差し

                      職人作 電工袋2段

                      職人作 電工袋2段

                        万能パーツ腰袋

                        万能パーツ腰袋

                          SK-11 ビスカップ

                          SK-11 ビスカップ

                            メーカー WORKMASTER-A マーベル クニペックス M&M EDWIN(エドウィン) エスコ EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 プロスター マーベル 職人作 プロスター SK-11
                            通常価格 866円 1,919円 2,156円 780円 1,741円 3,860円 1,442円 754円 974円 6,300円 3,093円 1,674円 788円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   3日目   1日目~   1日目   9日目   2日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ケース ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ パーツケース パーツケース
                            縦(mm) 95 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 115 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 55 - - - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER-α コンパクトポケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト