(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER-α 墨つぼ万能ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER-α 墨つぼ万能ホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,102円
税込単価
1,212円

【特長】・ミニ墨つぼの収納に最適な墨つぼホルダー です。・セ-フティコ-ド取付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    215
  • 横(mm):
    110
  • 高さ(mm):
    65
  • 色:
  • JANコード:
    4904781073535
  • 重量(g):
    106
  • 材質(生地):
    ポリエステル
  • 材質(金具):
    スチールメッキ
  • 仕様:
    セ-フティコ-ド取付用ハトメ付

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番

WMA-013 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMA-013

WMA-013

5個

1,102( 1,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニ墨つぼの収納に最適な墨つぼホルダー です。・セ-フティコ-ド取付用ハトメ付。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER-α 墨つぼ万能ホルダーの型番WMA-013のページです。
型番WMA-013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER-α 墨つぼ万能ホルダー

WORKMASTER-α 墨つぼ万能ホルダー

    WORKMASTER-α コンパクトポケット

    WORKMASTER-α コンパクトポケット

      ポックイッツ

      ポックイッツ

        1WAYバッグ

        1WAYバッグ

          ビッグカラビナ

          ビッグカラビナ

            コンパクトケース 青・黒

            コンパクトケース 青・黒

              Tote Bag トートバッグ

              Tote Bag トートバッグ

                トライアルバッグ

                トライアルバッグ

                  E-Value ビスカップ

                  E-Value ビスカップ

                    大久保鋏サック

                    大久保鋏サック

                      ポータブルバケット

                      ポータブルバケット

                        ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                        ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                          テープフッカー STH-LN・STH-RN

                          テープフッカー STH-LN・STH-RN

                            メーカー WORKMASTER-A WORKMASTER-A NiteIze(ナイトアイズ) プロスター TAKAGI EDWIN(エドウィン) カジメイク プロスター E-Value 千吉 ワークマスター E-Value SK-11
                            通常価格 1,102円 866円 4,800円 1,509円 348円 1,442円 2,057円 1,267円 617円 1,031円 813円 1,081円 691円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   3日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト - -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ - - キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - ツールバッグ ツールバッグ -
                            縦(mm) 215 95 - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 110 115 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 65 55 - - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER-α 墨つぼ万能ホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました