(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER-α ハンマースリムホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER-α ハンマースリムホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
555円
税込単価
611円

【特長】・スリムサイズで小スペ-ス取付できます。【用途】・ハンマー差し

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    145
  • 横(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    50
  • 色:
  • JANコード:
    4904781073511
  • 重量(g):
    32
  • 材質(生地):
    ポリプロピレンレザ-
  • 材質(金具):
    スチールメッキ
  • 仕様:
    セ-フティコ-ド取付用ハトメ付

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番

WMA-011 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMA-011

WMA-011

5個

555( 611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムサイズで小スペ-ス取付できます。
【用途】
・ハンマー差し

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER-α ハンマースリムホルダーの型番WMA-011のページです。
型番WMA-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER-α ハンマースリムホルダー

WORKMASTER-α ハンマースリムホルダー

    オールマイティーバケット

    オールマイティーバケット

      サンイデア セパレート付コンテナ

      サンイデア セパレート付コンテナ

        ビッグカラビナ

        ビッグカラビナ

          E-Value ビスカップ

          E-Value ビスカップ

            ツールケース 7丁差し

            ツールケース 7丁差し

              工具箱 ドカット

              工具箱 ドカット

                職人作 ツールケース 4丁差し

                職人作 ツールケース 4丁差し

                  職人作 ツールケース 1丁差し

                  職人作 ツールケース 1丁差し

                    プロスター フレキシブルフック

                    プロスター フレキシブルフック

                      カラビナハーケン

                      カラビナハーケン

                        MDP-61 ドライバー差し

                        MDP-61 ドライバー差し

                          ショルダーバッグ

                          ショルダーバッグ

                            メーカー WORKMASTER-A コヅチ サンイデア TAKAGI E-Value 職人作 リングスター 職人作 職人作 プロスター スリーエッチ マーベル トラスコ中山
                            通常価格 555円 1,430円 714円 348円 617円 2,405円 2,989円 1,660円 1,261円 673円 475円 1,713円 12,562円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   7日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト - - - 腰ベルト - 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー キャリーバッグ - - ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー - ツールホルダー ケース
                            縦(mm) 145 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 55 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER-α ハンマースリムホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました