(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【特長】・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。・2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    235
  • 横(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    50
  • 対応サイズ(mm):
    ペンチ:220
  • 色:
  • JANコード:
    4904781073504
  • 重量(g):
    76
  • 材質(生地):
    ポリエステル
  • 材質(金具):
    スチールメッキ
  • 仕様:
    セ-フティコ-ド取付用ハトメ付

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番

WMA-010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMA-010

WMA-010

5個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。
・2段の工具差の両脇にドライバーを差せます。
【用途】
・ペンチ差し

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差しの型番WMA-010のページです。
型番WMA-010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

    WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

    WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

      WORKMASTER-α 万能工具差し

      WORKMASTER-α 万能工具差し

        ペンチケース ダブル

        ペンチケース ダブル

          極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

          極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

            ペンチケース ツイン

            ペンチケース ツイン

              極匠 工具差しスイングフック

              極匠 工具差しスイングフック

                MDP-89 カッターナイフ差し

                MDP-89 カッターナイフ差し

                  進化ウエストバッグ3段(左腰用)

                  進化ウエストバッグ3段(左腰用)

                    WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                    WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                      ワークマスター ツールバッグ

                      ワークマスター ツールバッグ

                        MDP-61 ドライバー差し

                        MDP-61 ドライバー差し

                          ハンマー差丁番付

                          ハンマー差丁番付

                            メーカー WORKMASTER-A WORKMASTER-A WORKMASTER-A EDWIN(エドウィン) ベストツール EDWIN(エドウィン) ベストツール マーベル 基陽 ワークマスター ワークマスター マーベル プロスター
                            通常価格 1,060円 671円 980円 1,572円 1,133円 1,741円 1,110円 1,280円 4,194円 2,020円 2,380円 1,713円 1,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー - ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー
                            縦(mm) 235 - 280 - - - - - - - - - -
                            横(mm) 80 - 90 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 50 - 34 - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました