(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WMA-008
WORKMASTER-α ペンチ・工具差し WORKMASTER-アルファ ペンチ コウグザシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

【特長】・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 対応サイズ(mm):
    ペンチ:220
  • 色:
  • 材質(生地):
    ポリエステル
  • 材質(金具):
    スチールメッキ
  • 仕様:
    セ-フティコ-ド取付用ハトメ付

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番

WMA-008 解除

Loading...

商品情報を表示

WMA-008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMA-008

WMA-008

235
125
50
4904781073481
74

5個

875( 963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。
【用途】
・ペンチ差し

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER-α ペンチ・工具差しの型番WMA-008のページです。
型番WMA-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

    WORKMASTER-α 万能工具差し

    WORKMASTER-α 万能工具差し

      WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

      WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

        ペンチケース ツイン

        ペンチケース ツイン

          MDP ペンチ差し

          MDP ペンチ差し

            WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

            WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

              MDP-89 カッターナイフ差し

              MDP-89 カッターナイフ差し

                ペンチケース ダブル

                ペンチケース ダブル

                  WIZ'A ボディバッグ

                  WIZ'A ボディバッグ

                    ペンチケース シングル

                    ペンチケース シングル

                      丁番付工具ホルダー

                      丁番付工具ホルダー

                        ショルダーバッグ

                        ショルダーバッグ

                          WORKMASTER-α カッターケース

                          WORKMASTER-α カッターケース

                            メーカー WORKMASTER-A WORKMASTER-A WORKMASTER-A EDWIN(エドウィン) マーベル ワークマスター マーベル EDWIN(エドウィン) ウィザ EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 トラスコ中山 WORKMASTER-A
                            通常価格 671円 980円 1,060円 1,741円 6,300円 2,020円 1,280円 1,572円 2,636円 1,442円 968円 12,562円 871円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー - ツールバッグ - ツールホルダー ケース ツールホルダー
                            対応サイズ(mm) ペンチ:220 折鋸:300 ペンチ:220 - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - -
                            材質(生地) ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - ポリエステル

                            WORKMASTER-α ペンチ・工具差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WMA-007
                            WMA-009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)

                            671円

                            ( 738円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            2357542490478107347454

                            1,111円

                            ( 1,222円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            24018050490478107349896

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました