(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORKMASTER-α カッターケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

WORKMASTER-α カッターケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
871円
税込単価
958円

【特長】・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    235
  • 横(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    40
  • 色:
  • JANコード:
    4904781073436
  • 重量(g):
    60
  • 材質(生地):
    ポリエステル
  • 材質(金具):
    スチールメッキ
  • 仕様:
    セ-フティコ-ド取付用ハトメ付

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番

WMA-003 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ腰ベルト商品用途ツールホルダー
縦(mm)235横(mm)80
高さ(mm)40
JANコード4904781073436重量(g)60
材質(生地)ポリエステル材質(金具)スチールメッキ
仕様セ-フティコ-ド取付用ハトメ付 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WMA-003

WMA-003

5個

871( 958円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト通し部が広く、ワンタッチバックルベルトがラクラク通ります。
【用途】
・カッターケース

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WORKMASTER-α カッターケースの型番WMA-003のページです。
型番WMA-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORKMASTER-α カッターケース

WORKMASTER-α カッターケース

    WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

    WORKMASTER-α ペンチ・工具差し

      WORKMASTER-α 万能工具差し

      WORKMASTER-α 万能工具差し

        ペンチケース シングル

        ペンチケース シングル

          180×55mm鋸鎌用ケース

          180×55mm鋸鎌用ケース

            アルミツールフック SATH-RL-CBL

            アルミツールフック SATH-RL-CBL

              ペンチケース ダブル

              ペンチケース ダブル

                ペンチケース 6ピース

                ペンチケース 6ピース

                  アルミツールフック SATH-CS-BL

                  アルミツールフック SATH-CS-BL

                    ペンチケース ツイン

                    ペンチケース ツイン

                      テープフッカー

                      テープフッカー

                        ドライバーケース ツイン

                        ドライバーケース ツイン

                          アルミツールフック SATH-CMBL

                          アルミツールフック SATH-CMBL

                            メーカー WORKMASTER-A WORKMASTER-A WORKMASTER-A EDWIN(エドウィン) エスコ SK-11 EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) SK-11 EDWIN(エドウィン) E-Value EDWIN(エドウィン) SK-11
                            通常価格 871円 671円 980円 1,442円 1,180円 981円 1,572円 1,666円 1,848円 1,741円 639円 1,629円 1,935円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   3日目   2日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト - - - -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー - - - - - - - -
                            縦(mm) 235 - 280 - - - - - - - - - -
                            横(mm) 80 - 90 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 40 - 34 - - - - - - - - - -

                            WORKMASTER-α カッターケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト