(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンベベルブラシ(NY)

ナイロンベベルブラシ(NY)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,440円 ~ 2,470円
税込価格
2,684円 ~ 2,717円

【用途】・平面研磨、塗装の剥離、溶接作業の下地研磨、バリ取りなどに御使用くださ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
取り付け部
ねじ径
穴径(mm)
毛丈(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
-
16
20

1個

2,440( 2,684円 )

6日目

85
ねじ
M16(P2.0)
-
13.0

1個

2,470( 2,717円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・平面研磨、塗装の剥離、溶接作業の下地研磨、バリ取りなどに御使用ください。
・また、特にコーナー、凸凹部分の研磨に最適です。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンベベルブラシ(NY)

ナイロンベベルブラシ(NY)

    Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

    Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

      ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

      ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

        Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

        Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ

          グリットベベルブラシ 砥粒入#60

          グリットベベルブラシ 砥粒入#60

            Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

            Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン

              グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000

              グリットベベルブラシ 砥粒入#180,最高回転数(rpm):12,000

                ナイロンカップブラシ

                ナイロンカップブラシ

                  SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81

                  SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81

                    ナイロンホイールブラシ(NY) WBシリーズ

                    ナイロンホイールブラシ(NY) WBシリーズ

                      SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                      SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                        SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                        SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                          ネオベベルブラシ(電動工具100ミリ用)

                          ネオベベルブラシ(電動工具100ミリ用)

                            メーカー SUN POWER アークランド ビクトリー SUN POWER アークランド ビクトリー SUN POWER アークランド ビクトリー SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER 鳴門屋
                            通常価格 2,440円 2,067円 1,425円 2,330円 3,078円 1,590円 3,694円 2,519円 3,841円 3,740円 1,261円 1,638円 4,946円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            商品タイプ べベルブラシ べベルブラシ ホイル型ブラシ べベルブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ
                            毛材 ナイロン線 ナイロン線 ナイロン線 真鍮線 ナイロン線 ナイロン線 ナイロン線 ナイロン線 - ナイロン線 スチール線 - -
                            線径(mm) 0.5 0.5 0.5 0.15 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 0.5 - - 0.3
                            金具径(mm) 65 - - - 65 - 65 60 60 - - - -
                            最高回転数(rpm) 12000 - - - 12,000 - 12,000 12,000 12,000 - - - -

                            ナイロンベベルブラシ(NY)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました