(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトルトップビュレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボトルトップビュレット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
124,006円 ~ 126,889円
税込価格
136,407円 ~ 139,578円

ガラスやふっ素樹脂をそれぞれ材質とした精度0.2%のボトルトップビュレット。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分注器(ボトルタイプ)
  • アダプター(ボトル口径mm):
    45/32、45/38、45/S40
  • 最小表示:
    0.01(~99.99)・0.1(100.0~)ml
  • 滴定範囲:
    0.01~999.9ml
  • 標準取付口径:
    45mm
  • 変動係数:
    ≦0.1%
  • 付属品:
    アダプター
  • 材質:
    シリンダーピストン/ガラス、 排出チューブ・吸引チューブ/ふっ素樹脂
  • 電源:
    単4乾電池×2本(別売)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名
精度
滴定量(mL)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コンティニアスE
0.2%
2.5/1回転
コンティニアスE

1個

124,006( 136,407円 )

1日目

  • 注文停止中
コンティニアスRS
0.2% 
5.0/1回転
コンティニアスRS

1個

126,889( 139,578円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスやふっ素樹脂をそれぞれ材質とした精度0.2%のボトルトップビュレット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトルトップビュレット

ボトルトップビュレット

    デジタルビューレット タイトレット ブランド

    デジタルビューレット タイトレット ブランド

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 124,006円 190,000円
      通常出荷日 1日目~   12日目~  
      商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) その他
      アダプター(ボトル口径mm) 45/32、45/38、45/S40 -
      最小表示 0.01(~99.99)・0.1(100.0~)ml -
      滴定範囲 0.01~999.9ml -
      標準取付口径 45mm -

      ボトルトップビュレットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました