(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6232-13
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,427円
税込単価
55,470円

ガラスやふっ素樹脂をそれぞれ材質としたボトルトップディスペンサー(ジーニアス2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ:
  • 精度:
    0.5%
  • 標準取付口規格:
    GL45
  • 変動係数:
    ≦0.1%
  • 付属品:
    アダプター
  • 材質:
    シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/ふっ素樹脂

型番

1-6232-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-6232-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
目盛単位
アダプター
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6232-13

1.0~10.0mL
0.2mL
GL25・GL28・GL32・GL38・S40
1625505

1個

50,427( 55,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスやふっ素樹脂をそれぞれ材質としたボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)の型番1-6232-13のページです。
型番1-6232-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    ソコレックスSH

    ソコレックスSH

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 50,427円 28,223円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) その他
      オートクレーブ
      精度 0.5% -
      標準取付口規格 GL45 -
      変動係数 ≦0.1% -

      ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-6232-11
      1-6232-12
      1-6232-14
      1-6232-15
      1-6232-16
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 目盛単位 アダプター 型番

      50,427円

      ( 55,470円 )
      1個 あり

      7日目

      0.2~2.0mL0.05mLGL25・GL28・GL32・GL38・S401625503

      50,427円

      ( 55,470円 )
      1個 あり

      1日目

      0.5~5.0mL0.1mLGL25・GL28・GL32・GL38・S401625504

      64,481円

      ( 70,929円 )
      1個 あり

      1日目

      2.5~25.0mL0.5mLGL32・GL38・S401625506

      70,211円

      ( 77,232円 )
      1個 あり

      1日目

      5.0~50.0mL1mLGL32・GL38・S401625507

      90,937円

      ( 100,031円 )
      1個 あり

      1日目

      10.0~100.0mL1mLGL32・GL38・S401625508

      ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました