(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロマンE FDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-6238-60
マイクロマンE FDシリーズ マイクロマンE 62-6238-60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,721円
税込単価
55,793円

吸引/吐出に専用の「キャピラリーピストン」を装着して使用するマイクロマンE F...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。

型番

62-6238-60 解除

Loading...

商品情報を表示

62-6238-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
対応キャピラリーピストン
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62-6238-60

62-6238-60

マイクロピペット
20~50μL
CP-50、CP-50ST
M-50E

1個

50,721( 55,793円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸引/吐出に専用の「キャピラリーピストン」を装着して使用するマイクロマンE FDシリーズ。

(i)ご注意

  • ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロマンE FDシリーズの型番62-6238-60のページです。
型番62-6238-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロマンE FDシリーズ

マイクロマンE FDシリーズ

    Beckman FX用チップ

    Beckman FX用チップ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 50,721円 39,626円
      通常出荷日 1日目~   8日目  

      マイクロマンE FDシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      62-6238-59
      62-6238-62
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 容量 対応キャピラリーピストン 商品詳細種別

      50,721円

      ( 55,793円 )
      1個 -

      1日目

      マイクロピペット3~25μLCP-25、CP-25STM-25E

      50,721円

      ( 55,793円 )
      1個 -

      1日目

      マイクロピペット50~250μLCP-250、CP-250STM-250E

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました