(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-8611-29
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ ステンレスオリタタミトッテツキハンヨウタンク 4L

通常単価(税別)
21,298円
税込単価
23,428円

【特長】・折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器・容器を並べたり保管する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    内外面バフ研磨
  • 使用条件:
    大気圧(加減圧不可)

型番

62-8611-29 解除

Loading...

商品情報を表示

62-8611-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-8611-29

~4.9
4L
Φ180×H180mm

1個

21,298( 23,428円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ取っ手付きのステンレス丸型汎用容器
・容器を並べたり保管する際に無駄な場所を取りません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズの型番62-8611-29のページです。
型番62-8611-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

    ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

    ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 21,298円 25,587円
      通常出荷日 10日目   10日目~  
      商品タイプ タンク 密閉タンク
      材質 SUS304 SUS304
      表面処理 内外面バフ研磨 内外面バフ研磨
      使用条件 大気圧(加減圧不可) 大気圧(加減圧不可)

      ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      62-8611-30
      62-8611-31
      62-8611-32
      62-8611-33
      62-8611-34
      62-8611-35
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (L)
      容量詳細 寸法

      22,865円

      ( 25,152円 )
      1個 -

      10日目

      5.0~9.97LΦ210×H210mm

      24,103円

      ( 26,513円 )
      1個 -

      10日目

      10.0~19.910LΦ240×H240mm

      26,000円

      ( 28,600円 )
      1個 -

      10日目

      10.0~19.915LΦ270×H270mm

      27,896円

      ( 30,686円 )
      1個 -

      10日目

      20~5920LΦ300×H300mm

      30,701円

      ( 33,771円 )
      1個 -

      10日目

      20~5925LΦ330×H330mm

      33,835円

      ( 37,219円 )
      1個 -

      10日目

      20~5936LΦ360×H360mm

      ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました