(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,952円 49,958円
税込単価
65,947円 54,954円

【特長】・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。・液や粉等の排出性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • ヘルールサイズ:
    1.5S

型番

62-8609-91 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
容量詳細
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-8609-91

タンク
~4.9
4L
Φ270×H255×t1.0mm

1個

59,952円

49,958

( 54,954円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。
・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。
・通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズの型番62-8609-91のページです。
型番62-8609-91に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました