(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン(SUS430)棚2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン(SUS430)棚2段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,042円 ~ 53,754円
税込価格
46,246円 ~ 59,129円

【特長】・ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。・キャスター:φ75m...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    組み立て式
  • 仕様:
    棚板高さ調節可(25mm間隔)
  • 耐荷重:
    50kg/段・80kg/台
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • キャスター:
    φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
タイプ
型番
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600×450×800
M02(棚2段)
M02-6045-U75
10.5

1個

42,042( 46,246円 )

10日目

750×450×800
M02(棚2段)
M02-7545-U75
11.7

1個

44,590( 49,049円 )

8日目

900×450×800
M02(棚2段)
M02-9045-U75
12.9

1個

47,334( 52,067円 )

8日目

750×600×800
M02(棚2段)
M02-7560-U75
14.4

1個

50,666( 55,733円 )

8日目

900×600×800
M02(棚2段)
M02-9060-U75
16.1

1個

44,700( 49,170円 )

8日目

600×450×800
M11(棚2段・天板ガード付き)
M11-6045-U75
11.2

1個

49,490( 54,439円 )

8日目

750×450×800
M11(棚2段・天板ガード付き)
M11-7545-U75
12.6

1個

43,739( 48,113円 )

8日目

900×450×800
M11(棚2段・天板ガード付き)
M11-9045-U75
13.9

1個

47,778( 52,556円 )

8日目

750×600×800
M11(棚2段・天板ガード付き)
M11-7560-U75
15.4

1個

47,992( 52,791円 )

8日目

900×600×800
M11(棚2段・天板ガード付き)
M11-9060-U75
17.2

1個

53,754( 59,129円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
・キャスター:φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン(SUS430)棚2段

ステンレスワゴン(SUS430)棚2段

    ステンレスワゴン(SUS430)棚3段

    ステンレスワゴン(SUS430)棚3段

      シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75

      シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75

        ステンレスワゴンMN20型

        ステンレスワゴンMN20型

          シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

          シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

            メーカー アズワン アズワン シンコー シンコー シンコー
            通常価格 42,042円 50,587円 75,912円 45,744円 89,455円
            通常出荷日 8日目~   8日目   5日目   5日目   5日目  
            詳細 組み立て式 組み立て式 - - -
            仕様 棚板高さ調節可(25mm間隔) 棚板高さ調節可(25mm間隔) - - -
            耐荷重 50kg/段・80kg/台 50kg/段・80kg/台 - - -
            材質 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - -
            キャスター φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き) φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き) - - -

            ステンレスワゴン(SUS430)棚2段のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました