(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムベルト 3500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3434-29
ゴムベルト 3500シリーズ【1~5個入り】 ゴムベルトA-90

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】・作業性の高いゴムベルト。・丈夫で耐久性に優れています。これまでにない...

詳細情報を確認する

型番

61-3434-29 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3434-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
全長(m)
入数
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3434-29

20
-
5本1組
折径900mm

1パック

5個入り

3,700( 4,070円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性の高いゴムベルト。
・丈夫で耐久性に優れています。これまでにない強靭さで用途も多く、広範囲に活用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムベルト 3500シリーズの型番61-3434-29のページです。
型番61-3434-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムベルト 3500シリーズ

ゴムベルト 3500シリーズ

    スリングプロテクター

    スリングプロテクター

      Aスリングベルト(最大使用荷重1.25t/1.6t)

      Aスリングベルト(最大使用荷重1.25t/1.6t)

        ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

        ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

          ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

          ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

            メーカー アズワン エスコ トーヨーセフティー 明大 RUD
            通常価格 2,700円 1,079円 6,200円 762円 39,558円
            通常出荷日 8日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目  
            商品タイプ ベルトスリング 補強筒 - ベルトスリング -
            ベルト厚み(mm) 2 - - 1 -
            材質 合成ゴム - - - -

            ゴムベルト 3500シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3434-27
            61-3434-28
            61-3434-32
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ベルト幅
            (mm)
            全長
            (m)
            入数 サイズ

            2,700円

            ( 2,970円 )

            5個入り

            1パック あり

            8日目

            20-5本1組折径500mm

            3,100円

            ( 3,410円 )

            5個入り

            1パック あり

            12日目

            20-5本1組折径700mm

            4,600円

            ( 5,060円 )
            1個 あり

            19日目

            20151巻-

            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました