(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-7678-01
ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズ ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ

ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズ 3-7678-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
75,077円
税込単価
82,585円

【特長】・ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。・デッキはポリエチレ...

詳細情報を確認する

型番

3-7678-01 解除

Loading...

3-7678-01の仕様・寸法情報

商品タイプパレット材質(本体)ポリエチレン(PE)
積載荷重 (kg)約683間口 (mm)660
奥行 (mm)660高さ・厚み (mm)146
重量(約kg)11.3型番PAK524
容量(L)約41.6対応ドラム缶本数1

商品情報

製品仕様

型番サイズ容量
3-7678-01660×660×146mm約41.6L
3-7678-02660×1320×146mm約83.3L

型番リスト

型番
積載荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
重量(約kg)
型番
容量(L)
対応ドラム缶本数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7678-01

約683
660
660
11.3
PAK524
約41.6
1

1個

75,077( 82,585円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。
・デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。
・設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。
・連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。
・ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズの型番3-7678-01のページです。
型番3-7678-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズ

ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズ

    パレット SN4-097110 黒

    パレット SN4-097110 黒

      輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

      輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

        樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

        樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

          輸出用ワンウェイパレット

          輸出用ワンウェイパレット

            パレット D4-1111

            パレット D4-1111

              プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ

              プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ

                ACT アルミパレット

                ACT アルミパレット

                  プラスチックパレット R2-1122

                  プラスチックパレット R2-1122

                    プラスチックパレット R2ー145145

                    プラスチックパレット R2ー145145

                      プラスチックパレット R2-1111

                      プラスチックパレット R2-1111

                        サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青

                        サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青

                          トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

                          トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

                            メーカー アズワン 三甲 三甲 エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 日本プラパレット アクト 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 75,077円 11,446円 9,502円 28,780円 6,404円 8,971円 4,954円 63,503円 78,925円 37,686円 17,860円 23,441円 7,350円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   8日目   4日目   18日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ パレット - パレット パレット パレット - パレット パレット パレット - - パレット パレット
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) アルミ合金 ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            高さ・厚み (mm) 146 - 130 - - - 130 - 180 - - 100 150

                            ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7678-02
                            3-7678-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 重量(約kg) 型番 容量(L) 対応ドラム缶本数

                            104,690円

                            ( 115,159円 )
                            1個 -

                            12日目

                            約1360132066020.4PAK529約83.32

                            131,752円

                            ( 144,927円 )
                            1個 -

                            10日目

                            約27221320132034PAK531約166.54
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) 重量(約kg) 型番 容量(L) 対応ドラム缶本数

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト