(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,200円
税込価格
12,320円

【特長】・特許ゼドランフォームは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    幅46cmx長さ122cmx厚み10mm
  • 重量:
    約2.1kg

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

11,200( 12,320円 )

8日目

グレー

1個

11,200( 12,320円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許ゼドランフォームは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
・適度な弾力性のあるマットで、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・床面からの寒さが伝わりにくくなります。
・低温環境でも弾力性が変わりにくく、性能を発揮します。
・キズがつきにくく、滑りにくい表面で、簡単に清掃することができます。
・防炎適合品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

    ハイパーVシート (非耐油性)

    ハイパーVシート (非耐油性)

      ハイパーVシート

      ハイパーVシート

        ハイパーVシート (耐油性)

        ハイパーVシート (耐油性)

          粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

          粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

            粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

            粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

              テラモト ビニール長マットB山灰

              テラモト ビニール長マットB山灰

                テラモト ダイヤマットグリッド ライトグリーン

                テラモト ダイヤマットグリッド ライトグリーン

                  疲労軽減マット(導電性)

                  疲労軽減マット(導電性)

                    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

                    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

                      メーカー アズワン 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム トラスコ中山 トラスコ中山 テラモト テラモト エスコ 山崎産業
                      通常価格 11,200円 3,223円 6,014円 3,097円 21,362円 25,724円 32,006円 81,092円 8,410円 18,267円
                      通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                      サイズ 幅46cmx長さ122cmx厚み10mm - - - - - - - - -
                      重量 約2.1kg - - - - - - - - -

                      クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました