(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

型番:61-3807-70
粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH ネンチャクローラーヨウステンレスハンドル

通常単価(税別)
4,142円
税込単価
4,556円

耐腐食性に優れたステンレス(SUS304)製の粘着ローラー用ハンドルです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304

型番

61-3807-70 解除

Loading...

61-3807-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3807-70

幅80mm 長さ150mm

1個

4,142( 4,556円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐腐食性に優れたステンレス(SUS304)製の粘着ローラー用ハンドルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着ローラー用ステンレスハンドル RSHの型番61-3807-70のページです。
型番61-3807-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

    ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m

    ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m

      OSD-DCP粘着パッド

      OSD-DCP粘着パッド

        アドクリーン粘着ローラー用ツール

        アドクリーン粘着ローラー用ツール

          ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

          ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

            粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

            粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

              メーカー アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン ガードナー トラスコ中山
              通常価格 4,142円 9,220円 27,500円 15,000円 1,448円 13,730円
              通常出荷日 9日目~   6日目   12日目   15日目~   5日目   1日目  
              材質 SUS304 - - - - -

              粘着ローラー用ステンレスハンドル RSHのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3807-71
              61-3807-72
              61-3807-73
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ

              4,411円

              ( 4,852円 )
              1個 -

              9日目

              幅80mm 長さ270mm

              4,592円

              ( 5,051円 )
              1個 -

              10日目

              幅160mm 長さ270mm

              4,771円

              ( 5,248円 )
              1個 -

              9日目

              幅160mm 長さ350mm

              粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました