(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リリナータオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リリナータオル【600~1,200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,100円 ~ 29,868円
税込価格
18,810円 ~ 32,855円

【特長】・厚手・ドライタイプのタオルです。・旭化成せんいのベンリーゼ使用。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ベンリーゼ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
入数
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1ケース(100枚/袋×12袋)
290×300mm 4折り

1パック

1,200個入り

17,100( 18,810円 )

7日目

1ケース(30枚/束×40束)
290×300mm 4折り

1パック

1,200個入り

19,000( 20,900円 )

7日目

1ケース(50枚/袋×12袋)
340×600mm 4折り

1パック

600個入り

29,868( 32,855円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手・ドライタイプのタオルです。
・旭化成せんいのベンリーゼ使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リリナータオル

リリナータオル

    リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

    リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋

      アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

      アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

        リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

        リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

          ロールワイパー(レーヨン)

          ロールワイパー(レーヨン)

            小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

            小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

              アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

              アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                キムタオルホワイト 61030(ケース)

                キムタオルホワイト 61030(ケース)

                  ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                  ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                    キムタオルホワイト 61030

                    キムタオルホワイト 61030

                      ベンコット ラボ

                      ベンコット ラボ

                        キムタオルホワイト 61011

                        キムタオルホワイト 61011

                          キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

                          キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

                            メーカー アズワン 小津産業 アズワン 小津産業 エスコ 小津産業 アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商
                            通常価格 17,100円 29,092円 24,379円 18,012円 1,410円 24,379円 25,650円 10,690円 26,728円 652円 466円 621円 14,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   12日目  
                            材質 ベンリーゼ - - - - - - - - - - - -

                            リリナータオルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました