(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
(小分け)キムワイプ
  • 数量スライド割引

(小分け)キムワイプ (レビュー)

通常価格(税別)
240円 ~ 900円
税込価格
264円 ~ 990円
通常出荷日
1日目
【特長】
・電子部品・精密機器のワイピングに適しています
・拭き取り面にチリやケバを残しません

(小分け)キムワイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    色々なものの清掃ふき取り
    評価 4.0満足度:4.02020/05/26
    厚手で、丈夫です。毛羽立ちがほとんどなく、ふき取ろうとしているものに毛羽が付着しないことが大変よいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汚れ等の拭き取り
    評価 5.0満足度:5.02020/01/06
    エタノール等の薬剤を使用した拭き取りで毛羽立たず、ヨレてこないので作業がはかどります。樹脂などでもキズがつくこと無く安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(小分け)キムワイプ

(小分け)キムワイプ

    キムワイプ S-200

    キムワイプ S-200

      ベンコット ラボ

      ベンコット ラボ

        キムワイプ 200S(ケース)

        キムワイプ 200S(ケース)

          キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)

          キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)

            キムワイプ 電子部品・精密機器用

            キムワイプ 電子部品・精密機器用

              130x198mm 工業用ワイパー

              130x198mm 工業用ワイパー

                (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                  アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                  アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                    250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

                    250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

                      クリーニングティッシュ 超極細繊維不織布 DGCシリーズ

                      クリーニングティッシュ 超極細繊維不織布 DGCシリーズ

                        210×220mmペーパータオル(3箱)

                        210×220mmペーパータオル(3箱)

                          ケイドライ 62701

                          ケイドライ 62701

                            メーカー アズワン 日本製紙クレシア ケニス ケニス 日本製紙クレシア アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ ケニス
                            通常価格 240円 7,091円 466円 15,120円 12,340円 7,560円 210円 690円 25,650円 4,240円 620円 529円 502円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質 パルプ100% - - - - パルプ100% - - - - アクリル系超極細繊維不織布(アクリル80%・PET20%) - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。