(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,066円 ~ 8,242円  特別価格 
税込価格
1,173円 ~ 9,066円  特別価格 

【特長】・主な用途・電気機器の絶縁・高温条件下での仮止めや保護・高強度のガラス...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ長さ(m):
    10
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    10N/25mm
  • 引張強度:
    700N/25mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ACH-5001FR
  • 破壊電圧(kV):
    6
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 色詳細:
    ホワイト

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
4582221602080
高強度 ガラスクロス粘着テープ (t0.2mm×幅13mm×長さ10m) ACH-5001 FR

10個

1,066( 1,173円 )

9日目

  • 注文停止中
25
4582221602103
高強度 ガラスクロス粘着テープ (t0.2mm×幅25mm×長さ10m) ACH-5001 FR

10個

2,115( 2,327円 )

-

  • 注文停止中
38
4582221602110
高強度 ガラスクロス粘着テープ (t0.2mm×幅38mm×長さ10m) ACH-5001 FR

5個

3,173( 3,490円 )

-

50
4582221602127
高強度 ガラスクロス粘着テープ (t0.2mm×幅50mm×長さ10m) ACH-5001 FR

1個

4,449( 4,894円 )

12日目

100
4582221602134
高強度 ガラスクロス粘着テープ (t0.2mm×幅100mm×長さ10m) ACH-5001 FR

5個

8,242円

7,746

( 8,521円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主な用途
・電気機器の絶縁
・高温条件下での仮止めや保護
・高強度のガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した機械的強度に優れた商品です
・柔軟性、耐熱性に優れ高温下での絶縁や結束にご使用できます
【商品仕様】
・一般特性(測定値であり保証値ではございません)
・引張強さ(N/25mm):700
・粘着力/90度剥離(N/25mm):10
・破壊電圧(kV):6
・最高使用温度(℃):200
・UL510規格適合品
・内容量:1巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

    ポリイミド粘着テープ API-114A

    ポリイミド粘着テープ API-114A

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 1,066円 2,019円
      通常出荷日 9日目~   12日目  
      テープ厚(mm) 0.2 -
      テープ長さ(m) 10 -
      ホワイト -
      基材 ガラスクロス -
      粘着剤 シリコーン系 -

      高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました