(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリイミド粘着テープ API-114A

ポリイミド粘着テープ API-114A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,019円
税込価格
2,221円

【特長】・主な用途・高温電気絶縁・はんだ付け工程等の耐熱マスキング・ポリイミド...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ長さ(m):
    10

型番

62-7028-22 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
基材
粘着剤
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
UL510規格(難燃性)
使用温度(耐熱温度)(℃)
単品/パック
商品コード
JANコード
色詳細
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-7028-22

13
ポリイミド
シリコーン系
6N/25mm
125N/25mm
35
7
認定あり
250
ブラウン系
単品
API-114AFR
4582221607023
茶褐色
ポリイミド粘着テープ (t0.06mm×幅13mm×長さ10m) API-114A FR

1個

2,019( 2,221円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主な用途
・高温電気絶縁
・はんだ付け工程等の耐熱マスキング
・ポリイミドフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。(微粘着タイプ、セパレータータイプもございます。別途お問い合わせ下さい)
【商品仕様】
・一般特性(測定値であり保証値ではございません)
・引張強さ(N/25mm):125
・粘着力/180度剥離(N/25mm):6
・破壊電圧(kV):7
・最高使用温度(℃):250
・UL510規格適合品
・内容量:1巻

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミド粘着テープ API-114A

ポリイミド粘着テープ API-114A

    高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

    高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 2,019円 1,066円
      通常出荷日 12日目   9日目~  
      テープ厚(mm) 0.06 -
      テープ長さ(m) 10 -

      ポリイミド粘着テープ API-114Aのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました