(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:62-7028-36
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100 フッソジュシガラスクロスネンチャクテープ

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100 62-7028-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,578円
税込単価
22,636円

【特長】・主な用途・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型・フィルム搬送...

詳細情報を確認する

型番

62-7028-36 解除

Loading...

62-7028-36 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-7028-36

50

1個

20,578( 22,636円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主な用途
・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型
・フィルム搬送ロール・電子部品・デバイス製造工程など静電気を嫌う箇所の摺動
・導電性カーボン入りのふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品
・ふっ素樹脂の耐熱、滑り、非粘着、耐薬品性を維持しながら帯電防止性も持ち合わせています
【商品仕様】
・一般特性(測定値であり保証値ではございません)
・最高使用温度(℃):200
・内容量:1巻

Loading...

62-7028-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100の型番62-7028-36のページです。
型番62-7028-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100

    50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

    50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

      メーカー アズワン エスコ
      通常価格 5,520円 19,900円
      通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能
      テープ厚(mm) 0.18 0.18
      テープ長さ(m) 10 10
      ブラック ブラック
      基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
      粘着剤 シリコーン系 シリコーン系

      ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      62-7028-34
      62-7028-35
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      テープ幅
      (mm)

      5,520円

      ( 6,072円 )
      1個 -

      9日目

      13

      10,699円

      ( 11,769円 )
      1個 -

      9日目

      25

      ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました