(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3439-66
小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付 カンイタイプミラー カベマル15BK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,025円
税込単価
4,428円

【特長】・設置に穴あけ加工が不要なマグネット固定タイプのミラーです ・付属部品...

詳細情報を確認する

型番

61-3439-66 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3439-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー材質
ミラー枚数
タイプ
用途
注意板
材質
サイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3439-66

丸型
ガラス
1枚
ポールタイプ
屋内外両用
-
Φ150
黒/壁丸15BK

1個

4,025( 4,428円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置に穴あけ加工が不要なマグネット固定タイプのミラーです
・付属部品付 簡単に取り付けることができます
・鏡面飛散防止加工が施されており安全です
・角度調整が自在で軽量です
・有効視野もワイドです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付の型番61-3439-66のページです。
型番61-3439-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付

小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付

    マグネットタイプミラー

    マグネットタイプミラー

      マグネットミラー

      マグネットミラー

        ガレージミラー(丸・角)

        ガレージミラー(丸・角)

          簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

          簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

            オールステンレスタイプミラー

            オールステンレスタイプミラー

              ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

              ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

                ステンレスベルト ラチェット方式

                ステンレスベルト ラチェット方式

                  フレキシブルタイプミラー 壁丸

                  フレキシブルタイプミラー 壁丸

                    ステンレスベルト 細幅タイプ

                    ステンレスベルト 細幅タイプ

                      防犯用ミラー

                      防犯用ミラー

                        小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                        小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                          プラスチックベルト

                          プラスチックベルト

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 信栄物産 マイスト 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 信栄物産 日本緑十字社 信栄物産 アズワン アズワン 信栄物産
                            通常価格 4,025円 3,467円 4,167円 2,799円 7,399円 10,220円 450円 1,121円 10,237円 1,202円 12,535円 14,600円 1,032円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   8日目~   2日目  

                            小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3439-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ミラー形状 ミラー材質 ミラー枚数 タイプ 用途 注意板 材質 サイズ 商品詳細種別

                            4,025円

                            ( 4,428円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            角型ガラス1枚ポールタイプ屋内外両用-150×180mm白/壁角15W

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました