(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防犯用ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3439-76
防犯用ミラー カンイタイプミラー カベマル30F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円

【特長】・軽量で割れにくいアクリル製のミラーです。・フレキシブルタイプのアーム...

詳細情報を確認する

型番

61-3439-76 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3439-76 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
サイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3439-76

取り付けタイプ
Φ310
壁丸30F/取付金具付

1個

13,834( 15,217円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で割れにくいアクリル製のミラーです。
・フレキシブルタイプのアームは位置決めや角度調整が自在です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防犯用ミラーの型番61-3439-76のページです。
型番61-3439-76に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防犯用ミラー

防犯用ミラー

    簡易タイプミラー KP-30

    簡易タイプミラー KP-30

      小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

      小型カーブミラー 丸S30 アクリル製ミラー

        小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付

        小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付

          小型カーブミラー 壁丸S30

          小型カーブミラー 壁丸S30

            ミラーサポート用品 KP-60

            ミラーサポート用品 KP-60

              フレキシブルタイプミラー 壁丸

              フレキシブルタイプミラー 壁丸

                ガレージミラー取付用ポール

                ガレージミラー取付用ポール

                  安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

                  安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

                    安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                    安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                      セイフティ防犯ミラー

                      セイフティ防犯ミラー

                        簡易タイプミラー

                        簡易タイプミラー

                          ガレージミラー GM(クリップ式)

                          ガレージミラー GM(クリップ式)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 コミー コミー ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 12,535円 13,556円 23,750円 4,025円 13,618円 5,300円 10,237円 4,065円 14,625円 17,875円 4,800円 21,000円 5,052円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目  
                            ミラー形状 丸型 - - - - - 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル - - - - - アクリル - アクリル アクリル - アクリル ガラス
                            ミラー枚数 1枚 - - - - - 1枚 - 1枚 1枚 - 1枚 1枚
                            注意板 - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3439-75
                            61-3439-77
                            61-3439-78
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ サイズ 商品詳細種別

                            12,535円

                            ( 13,789円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -Φ210壁丸20F

                            24,400円

                            ( 26,840円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            取り付けタイプΦ440壁丸45/取付金具付

                            33,400円

                            ( 36,740円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            取り付けタイプΦ550壁丸55/取付金具付

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました