(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-9617-47
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ コウセイフンドウナイゾウセイミツデンシテンビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,025円
税込単価
88,028円

【特長】・計量データのメモリー機能付きです(200データ)・WinCTをメーカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100V(+10% 15%)、50/60Hz
  • 計量皿サイズ(mm):
    128×128
  • 電源:
    ACアダプター
  • 本体サイズ:
    212×317×93mm
  • 質量:
    約5kg
  • 対応OS:
    Windows(R)Vista/7/8.1/10
  • 消費電力:
    約11VA(ACアダプター含む)
  • 付属品:
    ACアダプター・カバー・USBケーブル
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

6-9617-47 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-9617-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
JANコード
再現性(標準偏差)
直線性
安定所要時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-9617-47

2200
10
GX-2002A
4981046155281
0.01g
±0.02g
約1.2秒
1台

1個

80,025( 88,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量データのメモリー機能付きです(200データ)
・WinCTをメーカーHPからダウンロードして、計量データを取り込めます
・個数・%・g・カラット・momの5つの計量モードと動物計量機能も装備しています
・RS-232Cでの接続は、計量データの読み込みとコマンド制御が可能です(データ読取りソフトが必要です)
・USBケーブルでの接続は、計量データの読み込みができます(コマンド制御有無を内部設定により選択可能です)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズの型番6-9617-47のページです。
型番6-9617-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

    電子天びん 1-4032-37

    電子天びん 1-4032-37

      高精度電子天びん AJ-4200JS

      高精度電子天びん AJ-4200JS

        高精度電子天びん AJシリーズ

        高精度電子天びん AJシリーズ

          音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

          音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

            メーカー アズワン アズワン コクゴ コクゴ アズワン
            通常価格 80,025円 69,443円 109,611円 89,241円 77,687円
            通常出荷日 1日目   1日目   15日目   15日目   10日目  
            商品タイプ 電子天秤 - - 電子天秤 電子天秤
            電源(V) AC100V(+10% 15%)、50/60Hz - - - -
            計量皿サイズ(mm) 128×128 - - - -
            電源 ACアダプター - - - -
            本体サイズ 212×317×93mm - - - -

            校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            6-9617-48
            6-9617-53
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)
            メーカー型番 JANコード 再現性(標準偏差) 直線性 安定所要時間 内容量

            104,895円

            ( 115,385円 )
            1個 あり

            1日目

            320010GX-3002A49810461552980.01g±0.02g約1.2秒-

            99,819円

            ( 109,801円 )
            1個 あり

            1日目

            10200100GX-10001A49810461553420.1g±0.1g約1秒-

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました