(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,220円 ~ 127,400円
税込価格
42,042円 ~ 140,140円

【特長】・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉・ケーブル太さ:Φ12m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    一般用ロードセルケーブル
  • 備考:
    銅線の断面積:0.75mm2
  • ケーブル太さ:
    Φ12mm
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046617093
30m
1個

1個

38,220( 42,042円 )

15日目

4981046617109
50m
1個

1個

63,700( 70,070円 )

15日目

4981046617116
100m
1個

1個

127,400( 140,140円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
・ケーブル太さ:Φ12mm
・銅線の断面積:0.75mm2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉

一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉

    一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m

    一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m

      耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m

      耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m

        一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37

        一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 38,220円 49,000円 29,720円 20,000円
          通常出荷日 15日目   15日目   15日目   19日目  
          商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 天秤関連品 -
          オプション品 その他 その他 その他 -
          品名 一般用ロードセルケーブル ロードセルケーブル 耐圧防爆用ロードセルケーブル -
          備考 銅線の断面積:0.75mm2 銅線の断面積:0.5mm2 銅線の断面積:0.56mm2 -
          ケーブル太さ Φ12mm Φ9mm Φ11mm -

          一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました