(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん HRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-2240-57
分析用電子天びん HRシリーズ ブンセキヨウデンシテンビン 62-2240-57

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
97,551円 ~ 109,125円
税込価格
107,306円 ~ 120,038円

化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適なベーシック分析...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法:
    198(W)×294(D)×315(H)mm
  • 計量皿材質:
    SUS316

型番

62-2240-57 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
計量皿サイズ(mm)
最小表示
質量
ひょう量
商品詳細種別
電源詳細
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
62-2240-57

62-2240-57

分析天秤
252
0.1
AC100(50/60Hz)
Φ90
-
約3.9kg
-
-
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または内蔵バッテリー(別売)
取扱説明書、本体カバー、ACアダプタ

1個

109,125( 120,038円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適なベーシック分析天びん

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子天びん HRシリーズ

分析用電子天びん HRシリーズ

    分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

    分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

      A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

      A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

        A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

        A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

          分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

          分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

            メーカー アズワン ケニス 三商 三商 エー・アンド・デイ
            通常価格 97,551円 107,979円 128,000円 107,979円 89,247円
            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   9日目~  
            外形寸法 198(W)×294(D)×315(H)mm - - - -
            計量皿材質 SUS316 - - - -

            分析用電子天びん HRシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました