(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉構造型ロードセル IP67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

密閉構造型ロードセル IP67

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
215,600円 ~ 294,000円
税込価格
237,160円 ~ 323,400円

【特長】・ホッパ・タンク用密閉構造型ロードセル・タンク・ホッパタイプ・容量別多...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    密閉構造型ロードセル
  • 長さ:
    3m
  • 絶縁抵抗:
    1000MΩ/DC50V
  • 定格出力:
    2.0394mV/V±0.4%
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC20V
  • 零バランス:
    ±1%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    350±3.5Ω
  • 出力端子間抵抗:
    350±5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~75℃
  • 零点の温度影響:
    0.05%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.1%ofLoad/10℃Typ.
  • ケーブル太さ:
    Φ9.7
  • 保護等級:
    IP67
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
外形寸法
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046615488
(W)105×(D)120×(H)98mm
150%ofR.C.
250%ofR.C.
0.3%ofR.O.
20(2.039t)
1個

1個

294,000( 323,400円 )

15日目

4981046615631
(W)145×(D)193×(H)164mm
500%ofR.C.
1000%ofR.C.
0.2%ofR.O.
200(20.39t)
1個

1個

215,600( 237,160円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホッパ・タンク用密閉構造型ロードセル
・タンク・ホッパタイプ
・容量別多品種が揃った完全密閉構造型
・小型から大型までのシステムが可能
・防塵・防水IP67
・圧縮タイプ
・零点の温度影響:0.05%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.1%ofLoad/10℃Typ.
・ケーブル太さ/長さ:Φ9.7/3m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉構造型ロードセル IP67

密閉構造型ロードセル IP67

    密閉構造型ロードセル 62-3148-15

    密閉構造型ロードセル 62-3148-15

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 215,600円 176,400円
      通常出荷日 15日目   15日目  
      商品タイプ 天秤関連品 -
      オプション品 その他 -
      品名 密閉構造型ロードセル -
      長さ 3m -
      絶縁抵抗 1000MΩ/DC50V -

      密閉構造型ロードセル IP67のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました