(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3148-12
密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67 ミッペイコウゾウガタコガタロードセル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,200円
税込単価
97,020円

【特長】・ホッパ・タンク用密閉構造型小型ロードセル・タンク・ホッパタイプ・不活...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    密閉構造型ロードセル
  • 長さ:
    3m
  • 絶縁抵抗:
    1000MΩ/DC50V
  • 許容過負荷:
    150%ofR.C.
  • 限界過負荷:
    200%ofR.C.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 零バランス:
    ±2%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    425±50Ω
  • 出力端子間抵抗:
    350±5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~60℃
  • 零点の温度影響:
    0.1%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.1%ofLoad/10℃Typ.
  • 保護等級:
    IP67
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

62-3148-12 解除

Loading...

商品情報を表示

62-3148-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
外形寸法
定格出力
総合誤差
最大印加電圧
ケーブル太さ
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3148-12

4981046615662
(W)25×(D)83×(H)62mm
2.0394mV/V±0.4%
0.2%ofR.O.
DC15V
Φ5
2(203.9kg)
1個

1個

88,200( 97,020円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホッパ・タンク用密閉構造型小型ロードセル
・タンク・ホッパタイプ
・不活性ガス封入の密閉構造
・小型・薄型のため、取り付けやメンテナンスが容易
・防塵・防水IP67
・圧縮タイプ
・零点の温度影響:0.1%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.1%ofLoad/10℃Typ.

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67の型番62-3148-12のページです。
型番62-3148-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67

密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67

    密閉構造型ロードセル 62-3148-15

    密閉構造型ロードセル 62-3148-15

      密閉構造型ロードセル IP67

      密閉構造型ロードセル IP67

        ビーム型ロードセル IP67

        ビーム型ロードセル IP67

          密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67

          密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 88,200円 176,400円 215,600円 75,460円 112,700円
            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   8日目   15日目~  
            商品タイプ 天秤関連品 - 天秤関連品 天秤関連品 天秤関連品
            オプション品 その他 - その他 その他 その他
            品名 密閉構造型ロードセル - 密閉構造型ロードセル ビーム型ロードセル 密閉構造型小型ロードセル
            長さ 3m - 3m - -
            絶縁抵抗 1000MΩ/DC50V - 1000MΩ/DC50V 5000MΩ/DC50V 1000MΩ/DC50V

            密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            62-3148-07
            62-3148-08
            62-3148-11
            62-3148-14
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 外形寸法 定格出力 総合誤差 最大印加電圧 ケーブル太さ 定格容量
            (kN)
            内容量

            142,100円

            ( 156,310円 )
            1個 あり

            15日目

            4981046615723(W)50×(D)161×(H)114mm2.0394mV/V±0.5%0.25%ofR.O.DC18VΦ8.6200(20.39t)-

            112,700円

            ( 123,970円 )
            1個 あり

            15日目

            4981046615709(W)50×(D)161×(H)114mm2.0394mV/V±0.5%0.25%ofR.O.DC18VΦ8.650(5.099t)-

            88,200円

            ( 97,020円 )
            1個 あり

            15日目

            4981046615693(W)25×(D)83×(H)62mm2.0394mV/V±0.4%0.2%ofR.O.DC15VΦ520(2.039t)-

            88,200円

            ( 97,020円 )
            1個 あり

            15日目

            4981046615648(W)25×(D)83×(H)62mm2.0394mV/V±0.4%0.2%ofR.O.DC15VΦ50.5(50.99kg)-

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました