(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボタン型ロードセル LCC21シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3150-56
ボタン型ロードセル LCC21シリーズ ボタンガタロードセル 62-3150-56

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,018円 ~ 28,130円
税込価格
29,720円 ~ 30,943円

荷重分布測定やプレス圧測定等、多用途に使用することが可能な小型・軽量が特長の力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 商品詳細種別:
    ロードセル
  • 定格出力:
    1mV/V以上
  • 総合誤差:
    0.5% of R.O.
  • 推奨印加電圧:
    DC5V
  • 零バランス:
    ±100% of R.O.
  • 最大許容過負荷:
    150% of R.C.
  • 付属品:
    取付ホルダ、取扱説明書

型番

62-3150-56 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
外形寸法
本体質量
固有振動数
定格容量(kg)
定格容量(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
62-3150-56

62-3150-56

LCC21KN001
70(W)×160(H)mm
約20g
35kHz
102
1

1個

28,130( 30,943円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

荷重分布測定やプレス圧測定等、多用途に使用することが可能な小型・軽量が特長の力測定用圧縮型ロードセル。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボタン型ロードセル LCC21シリーズ

ボタン型ロードセル LCC21シリーズ

    ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズ

    ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズ

      シングルポイント型ロードセル LCシリーズ

      シングルポイント型ロードセル LCシリーズ

        アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

        アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

            ディスポトレー DTシリーズ

            ディスポトレー DTシリーズ

              アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

              アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

                A&D FC-02i 内蔵バッテリ

                A&D FC-02i 内蔵バッテリ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                  通常価格 27,018円 37,240円 18,753円 72,603円 160,892円 26,118円 134,072円 45,000円
                  通常出荷日 10日目~   15日目   8日目~   1日目   1日目   9日目~   1日目   19日目  
                  商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 - 電子天秤 - - 分析天秤 -
                  オプション品 その他 その他 - - - - - -
                  商品詳細種別 ロードセル ロードセル - - - - - -
                  定格出力 1mV/V以上 - - - - - - -
                  総合誤差 0.5% of R.O. 0.5% of R.O. - - - - - -

                  ボタン型ロードセル LCC21シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました