(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S字タイプ小型汎用型ロードセル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S字タイプ小型汎用型ロードセル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,753円
税込価格
20,628円

【特長】・ホッパ・タンク用ロードセル・アルミ材に黒色アルマイト加工を施し、耐蝕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    S字タイプ小型汎用型ロードセル
  • 長さ:
    3m
  • 絶縁抵抗:
    5000MΩ/DC50V
  • 定格出力:
    1.0197mV/V+20%-0%
  • 許容過負荷:
    150%ofR.C.
  • 限界過負荷:
    400%ofR.C.
  • 総合誤差:
    0.04%ofR.O.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC15V
  • 零バランス:
    ±5%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    約400Ω
  • 出力端子間抵抗:
    350±3.5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~50℃
  • 零点の温度影響:
    0.1%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.03%ofLoad/10℃
  • ケーブル太さ:
    Φ6
  • 保護等級:
    IP22
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
外形寸法
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4981046613941
(W)80×(D)27×(H)115mm
0.5(50.99kg)
1個

1個

18,753( 20,628円 )

-

  • 注文停止中
4981046613965
(W)80×(D)32×(H)115mm
2.5(254.9kg)
1個

1個

18,753( 20,628円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホッパ・タンク用ロードセル
・アルミ材に黒色アルマイト加工を施し、耐蝕性を向上
・偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適
・引張り・圧縮の両用
・零点の温度影響:0.1%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.03%ofLoad/10℃
・ケーブル太さ/長さ:Φ6/3m
・防塵・防水:IP22

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S字タイプ小型汎用型ロードセルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました